Změna jazyka :


Technické údaje:
Studenti vyvíjejí experiment pro sondážní raketu REXUS 21
Více než 30 000 objektů obíhá kolem Země jako vesmírný odpad a představuje nebezpečí pro družice. V rámci projektu UB-Space vytváří šest studentů z univerzity v Brémách a Vysoké školy aplikovaných věd v Brémách podmínky pro "sběr" tohoto smetí znovu. Za tímto účelem dokonce vysílají do vesmíru raketový modul. Na jeho palubě jsou pohonné a posuvné prvky z igus®.
Ty zajišťují dobrý příjem televizního signálu a to, aby řidiči bezpečně dojeli do cíle pomocí signálu GPS: Na oběžné dráze Země obíhá více než 1 000 satelitů. Protože však cestovatelé s posádkou i bez posádky jsou na oběžné dráze již desítky let, nachází se nyní na oběžné dráze Země více než 30 000 objektů, které jsou považovány za "kosmický odpad". Představují nebezpečí pro aktivní družice, protože objekty se pohybují průměrnou rychlostí 25 000 km/h a v případě nárazu by uvolnily značnou ničivou energii.
Máte dotazy k technologii olověných šroubů drylin®?
Náš odborník Thorben Hendricks zodpoví všechny vaše dotazy týkající se technologie olověných šroubů drylin®. Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se o váš dotaz postaráme. Těšíme se na vaše dotazy!
► Žádost o kontakt online
► Sjednejte si schůzku
► Odborná podpora na vyžádání po telefonu nebo prostřednictvím funkce videochatu
► Objednat vzorek zdarma
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h