Změna jazyka :
... pro kabely, e-řetězce® a konektory
Připojte svůj zdroj energie pomocí JEDNOHO konektoru
| Vaše výhody | BASIC | STANDARD | STANDARD PLUS | PREMIUM |
|---|---|---|---|---|
| JEDEN dodavatel - kombinace dodavatelů | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Snížená doba montáže | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Snížená poruchovost | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Není zapotřebí žádné elektrické zakončení | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 100% digitálně testováno | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Žádné přebytečné položky | ■ | ☑ | ☑ | ☑ |
| Snížené rozhraní | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimalizované body pro připojení/rozhraní | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Víceosý systém připravený na instalaci | ■ | ■ | ☑ | ☑ |
| Optimalizovaná přeprava/montáž | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Jediná montáž | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Jeden kompletní díl / Produktová skupina | ■ | ■ | ■ | ☑ |
| Plug & play | ■ | ■ | ■ | ☑ |
Minimalizace prostojů stroje
readychain® továrny po celém světě
Ve 14 továrnách readychain® po celém světě vyrábí společnost igus® více než 1 600 systémů readychain® týdně. Z více než 100 000 e-chain® a 4 800 konektorových komponent a více než 1 354 speciálních kabelů chainflex® vyrobíme váš readychain® na míru během 3-10 dnů s - v závislosti na aplikaci - celosvětovou dostupností.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h