Změna jazyka :

Stojan readychain je na míru vyrobený stojan z modulárního systému, který usnadňuje přepravu a montáž systému napájení energií. Aby bylo možné jej rychle a bezpečně dopravit ke stroji, vyvinula společnost igus teleskopický přepravní regál v modulárním provedení. Lze jej přizpůsobit rozhraní příslušného stroje s milimetrovou přesností během jednoho pracovního dne.
Ve strojírenství a strojírenské výrobě se náklady na proces ve fázi prototypu snižují až o 80%. Tato poměrně cenově výhodná koncepce se vyplatí již od výroby několika strojů ročně, což umožňuje využít výhod modulárního stojanu i pro malé objemy.
Úspora až 80% procesních nákladů při výrobě prototypů
Efektivní přeprava a montáž s designem šetrným k životnímu prostředí
Objevte readychain® eco-Rack - náš ekologický přepravní a montážní regál, který byl vyvinut speciálně pro vaše potřeby. Díky své modulární konstrukci, montáži a demontáži bez použití nářadí a snadné manipulaci nabízí maximální flexibilitu. Je vyroben z březové překližky, rychle rostoucí a odolné suroviny, a díky menšímu objemu a nižší hmotnosti ušetříte CO2 a náklady na přepravu. Přesná konstrukce zaručuje minimální množství odpadu.
Podívejte se na naše video a zjistěte více o funkcích výrobku.
... modulární, rychlý, připravený k instalaci

Systém readychain zahrnuje předmontované, na míru přizpůsobené systémy energetických řetězců. Řešení "plug and play" jsou konfigurována, vyráběna a dodávána podle individuálních požadavků zákazníka. Použití montážního stojanu může přinést výhody i z pouhých pěti systémů ročně.

Teleskopické podpěry a výztuhy regálu readychain umožňují flexibilní přizpůsobení potřebám instalace na místě. Změny ve velkosériové výrobě lze provádět snadno. Díky použití modulárních dílů lze k regálu snadno připojit i další komponenty.

Komponenty regálu readychain jsou pozinkované, a proto jsou navrženy pro dlouhou životnost. Každý regál lze postavit během několika hodin. Jednotlivé prvky lze kdykoli znovu použít, čímž odpadá nutnost likvidace na zakázku vyrobených dílů, jako je tomu u běžných svařovaných přepravních regálů.

Všechna rozhraní a nástavce jsou navrženy tak, aby bylo možné instalaci energetického řetězce zvládnout rychle a snadno.
Kompletní balíček obsahuje odpovídající zástrčky a konektory, desky, skříňky pro senzorové pohony, lineární ložiska, propojení s centrálním mazáním atd. a to vše výrazně zkracuje dobu instalace.

Těžké pojízdné jednotky modulárního systému zkracují dobu přepravy a také snižují množství manipulace při instalaci.
Dříve bylo nutné k přepravě a umístění kompletních jednotek na místě použít vysokozdvižné vozíky nebo jeřáby.
Minuty místo dnů: kompletní řešení zkracuje dobu instalace obráběcích center
Obvykle se výrobci obráběcích strojů snaží vyhnout situacím, kdy je třeba na jednom systému provádět příliš mnoho různých pracovních kroků současně. Množství ruční práce prováděné různými pracovníky automaticky nezvyšuje efektivitu, naopak zvyšuje pravděpodobnost chyb.
Pomocí systémů readychain lze všechny čtyři e-řetězce kompletně nainstalovat během půl dne. Dříve dva zaměstnanci strávili jeden a půl týdne prací na ose X systému AERO a další týden na dodávce energie pro osy Y a Z. V případě, že se jedná o systém AERO, je nutné, aby se na něm podíleli dva zaměstnanci. S novým systémem Hartford snižuje potřebné pracovní kroky a náklady na proces a zároveň výrazně zvyšuje produktivitu.

Zvyšuje se technická úroveň, snižují se náklady.
V tomto časopise igus® najdete řadu možností a příkladů použití, jak zlepšit techniku a/nebo snížit náklady pomocí systémů energetických řetězců připravených k instalaci.
Technika nahoru, náklady dolů. To je naše práce.
Další produkty a informace

Systémy dodávek energie připravené k instalaci
Systémy dodávky energie z jednoho zdroje: ušetřete až 80% na procesních nákladech s našimi nabídkami igus readychain.

Kabely pohonu připravené k připojení
S přibližně 4 600 kabely pro motory, serva, signálové kabely a kabely pro enkodéry je igus světovou jedničkou v oblasti kabelů pro energetické řetězce.

Průmyslové zásuvné konektory
Napájecí konektory, signální zásuvné konektory a několik tisíc konektorových komponent - tak igus zajišťuje vysokou dostupnost materiálu s krátkými dodacími lhůtami.

Kabely prodávané na metry
Kabely prodávané po metrech pro pohyblivé aplikace v energetických řetězech: výrobky chainflex splňují všechny požadavky na bezpečnost EMC a vyhovují normám a směrnicím, jako jsou UL, CSA, EAC a mnoho dalších.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h