Laboratorní banner

Naše zkušební laboratoř pro kluzná ložiska iglidur®

Co je testováno a jak?

Jaké zkušební stojany jsou k dispozici ve zkušebně kluzných ložisek?

Zkušební zařízení čelního nakladače

Zkušební zařízení pro čelní nakladač

  • Zkouška: rychlost opotřebení při otáčení
  • Zatížení do 500 kg
  • Provozní tlak: až 200 barů
  • Vmax: 4 cykly/min při plném otáčení
Zkouška opotřebení otáčením

Opotřebení při otáčení

  • Zkouška: rychlost opotřebení při otáčení
  • Zatížení na ložiskový bod mezi 100 N a 1000 N
  • otáčky povrchu mezi 100 a 1300 ot/min.
  • Dostupné průměry hřídelí: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 mm.
  • Zkoušky při pokojové teplotě a teplotě do 150 °C.
  • Zkoušky pod vodou
Zkouška lineárního opotřebení s krátkým zdvihem

Lineární opotřebení krátkého zdvihu

  • Zkouška lineárního opotřebení
  • Zatížení na ložiskový bod mezi 10 N a 200 N
  • Rychlost povrchu mezi 0,1 m/s a 0,3 m/s
  • Zkoušky při pokojové teplotě a teplotě do 150 °C
  • Dostupný průměr hřídele 10 mm
  • Délka zdvihu: 5 mm
Zkouška opotřebení při otáčení

Opotřebení při otáčení

  • Zkouška rychlosti opotřebení při otáčení
  • Zatížení na ložiskový bod mezi 25 N a 300 N
  • Povrchová rychlost 0,01 m/s (při průměru hřídele 10 mm)
  • Úhel otáčení 60°
  • Dostupný průměr hřídele: 10 mm
  • Zkoušky při pokojové teplotě
Zkouška součinitele tření

Koeficient tření

  • Zkouška součinitele rotačního tření
  • Zatížení na ložiskový bod mezi 10 N a 300 N
  • Otáčky povrchu mezi 200 a 2 000 ot/min (otáčky závisí na průměru hřídele)
  • Dostupné průměry hřídelí: 6 až 20 mm
  • Zkoušky při pokojové teplotě
  • Zkoušky při pokojové teplotě a teplotě do 150 °C
Testy lineární technologie pod vodou

Testy lineární technologie pod vodou

  • Zkouška rychlosti opotřebení výkyvného zařízení
  • Zatížení až 100 N
  • Povrchová rychlost 0,01 m/s
  • Zkoušky při pokojové teplotě
  • Dostupný průměr hřídele 10 mm
Vibrační zkoušky pod vodou

Rotační zkušební zařízení pod vodou

  • Zkouška rychlosti opotřebení při otáčení
  • Zatížení mezi 10 N a 100 N
  • Rychlost povrchu mezi 0,01 m/s a 0,3 m/s
  • Zkouška při pokojové teplotě
  • Dostupný průměr hřídele 10 mm
Zkouška zatížení hran

Zkouška zatížení hran

  • Zkouška na opotřebení, otřepy
  • Zatížení mezi 30 kN a 230 kN
  • Rychlost povrchu 0,01 m/s
  • Zkoušky při pokojové teplotě
  • Dostupný průměr hřídele 40 mm
Zkouška oděru tribo-tape

Zařízení pro testování lineárních filmů

  • Zkouška lineární rychlosti opotřebení
  • Zatížení mezi 10N a 60N
  • Rychlost povrchu mezi 0,01 m/s a 0,15 m/s
  • Zkouška při pokojové teplotě
  • Průměr kolíku 4 mm a 10 mm
Zkouška rotace při vysokém zatížení

Otáčení při vysokém zatížení

  • Zkouška rychlosti opotřebení při otáčení
  • Zatížení mezi 4 000 N a 52 000 N
  • Rychlost povrchu do 0,1 m/s
  • Zkouška při pokojové teplotě
  • Dostupný průměr hřídele 20 mm
Zkouška opotřebení v sušičce

Zkušební zařízení pro zkoušku bouráním

  • Zkouška opotřebení válcováním, převracením
  • Zkoušky s plným plastovým válečkem, válečkem s nožovou hranou, ocelovým válečkem s pouzdrem ...
  • Zatížení mezi 10 N a 600 N
  • Rychlost povrchu od 0,15 m/s do 1 m/s
  • Zkouška při pokojové teplotě
  • Průměr hřídele od 6 mm do 20 mm

Jaké online nástroje obdrží data testů

Testy ve zkušební laboratoři a online nástroje igus

Rádi otestujeme i vaši aplikaci

Poptávejte nyní!
dotaz na zkušební laboratoř

Různé oblasti zkušební laboratoře igus®

Lineární technologie drylin

zkušební zařízení drylin

Levná automatizace robolink

Dodávky energie e-chain

Zkušební zařízení pro energetické řetězy

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace