Změna jazyka :
| Popisné technické specifikace | ||
|---|---|---|
| Odolnost proti opotřebení při -100 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Více informací o odolnosti proti opotřebení |
| Odolnost proti opotřebení při +250 °C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Odolnost proti opotřebení při + 315 °C | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | |
| Povrchový tlak | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | 150 MPa |
| Nízký koeficient tření | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Koeficienty tření µ, suché: 0,09 – 0,27 |
| Nosit | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | µm/km, 6,30 |
| Vhodné pro extrémně vysoká zatížení | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Nízká nasákavost | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o absorpci vlhkosti |
| Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Koeficient tření µ: 0,04 |
| Velmi vysoká odolnost proti médiím | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Více informací o odolnosti vůči médiím |
| Elektricky rozptylující | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Univerzální chemická odolnost | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Odolnost proti plísním | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Podle normy DIN EN ISO 846 |
Mez pevnosti v tlaku kluzných ložisek iglidur X klesá s rostoucí teplotou. Tento vztah znázorňuje diagram 02. Při dlouhodobě přípustné teplotě použití +250 °C je přípustný povrchový tlak přibližně 30 MPa. Maximální doporučený povrchový tlak představuje mechanický parametr materiálu. O tribologii nelze učinit žádné závěry. S maximálním doporučeným povrchovým tlakem 35 MPa nejsou kluzná ložiska iglidur X vhodná pro extrémní zatížení. Diagram 03 ukazuje elastickou deformaci iglidur X při radiálním zatížení.
Přípustné povrchové rychlosti
iglidur® X je konstruován pro vyšší rychlosti než ostatní ložiska iglidur®. To je možné díky jeho vysoké teplotní odolnosti a zvláště vysoké tepelné vodivosti. To je patrné také z hodnot pv max. 1,32 MPa · m/s. Současně v tomto případě působí na ložisko pouze minimální radiální síly. Při stanovených rychlostech může tření vést ke zvýšení až do mezní hodnoty trvale přípustné teploty.
Povrchová rychlost různých materiálů iglidur
| m/s | Rotace | Oscilace | linear |
|---|---|---|---|
| trvalé | 1,5 | 1,1 | 5 |
| Krátkodobá | 3,5 | 2,5 | 10 |
Stejně jako odolnost proti opotřebení se i koeficient tření μ mění v závislosti na zatížení (diagram 04 a 05).
Koeficient tření pro iglidur® X proti oceli (Ra = 1μm, 50HRC):
| iglidur® X | suché | Maziva | olej | voda |
|---|---|---|---|---|
| Koeficient tření µ | 0.09-0.27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Materiály hřídelí
Tření a opotřebení také velmi závisí na protilehlém partneru. Příliš hladké hřídele zvyšují koeficient tření ložiska. Ideální jsou vyhlazené povrchy s průměrnou drsností Ra 0,6 až 0,8 μm.
Diagramy 06 a 07 ukazují rozšíření výsledků testů s různými materiály hřídelí, které byly provedeny s kluznými ložisk® em iglidur X. Pokud materiál hřídele, který hodláte použít, není zahrnut v zde uvedených výsledcích testů, kontaktujte nás.
Kluzná ložiska iglidur® X jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučeno minimálně h9). Ložiska jsou určena pro lisování do pouzdra s tolerancí h7. Po instalaci do pouzdra s jmenovitými rozměry se vnitřní průměr ložiska s tolerancí F10 automaticky přizpůsobí. U některých rozměrů se tolerance liší v závislosti na tloušťce stěny (viz sortiment).
Důležité tolerance podle ISO 3547-1 po lisování:
| Průměr d1 [mm] | Hřídel h9 [mm] | iglidur® X F10 [mm] | Pouzdro H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| až 3 | 0 - 0,025 | +0.006 +0.046 | 0 +0,010 |
| > 3 až 6 | 0 - 0,030 | +0.010 +0.058 | 0 +0,012 |
| > 6 až 10 | 0 - 0,036 | +0.013 +0.071 | 0 +0,015 |
| > 10 až 18 | 0 - 0,043 | +0.016 +0.086 | 0 +0,018 |
| > 18 až 30 | 0 - 0,052 | +0.020 +0.104 | 0 +0,021 |
| > 30 až 50 | 0 - 0,062 | +0.025 +0.125 | 0 +0,025 |
| >50 až 80 | 0 - 0,074 | +0.030 +0.150 | 0 +0,030 |
Kluzná ložiska iglidur® X jsou téměř univerzálně odolná vůči chemikáliím. Zpravidla je napadají pouze koncentrované kyseliny.
| Médium | Odolnost |
|---|---|
| Alkohol | + |
| Uhlovodíky | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + |
| Paliva | + |
| Ředěné kyseliny | + |
| Silné kyseliny | - |
| Ředěné zásady | + |
| Silné zásady | + |
✓ Včetně kluzného ložiska iglidur J
✓ 38 plastových ložisek vyrobených z nejdůležitějších materiálů iglidur
✓ Šablony pro výběr ideálního materiálu pro vaši aplikaci
✓ Katalog technologie ložisek iglidur


Typický průmyslový sektor a oblasti použití
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h