Změna jazyka :
V naší zkušební laboratoři pro plastová kuličková ložiska získáváme poznatky, které jsou nezbytné pro vývoj nových a dalších produktů. Naši zákazníci z toho mají ještě větší prospěch, protože naše zkušenosti a výsledky testů shromažďujeme v našem online nástroji. Ty nám pomáhají vybrat ten správný výrobek pro individuální aplikace našich zákazníků.
Na videu se můžete podívat, které typy kuličkových ložisek testujeme: od kuličkových ložisek s hlubokou drážkou, axiálních ložisek, dopravních válečků, kuličkových přenosových jednotek až po další typy a speciální díly.
Vliv materiálu klece na opotřebení kuličkového ložiska
Potíž spočívá v tom, že vysoké otáčky (např. 2 000 ot./min.) vedou k vysokým odstředivým silám kuliček. To urychluje kuličky směrem ven. Materiál klece vyžaduje určitou pevnost, protože jinak se kapsy klece rozšiřují a kuličky mají větší vůli nebo volnost pohybu. Skutečnost, že se kuličky již nemohou správně udržet ve své poloze, vede ke zvýšenému opotřebení a odpovídajícímu dřívějšímu selhání ložiska. Kromě zpevňujících materiálů, které zvyšují pevnost materiálu klece, dochází mezi kuličkami a klecí ke kluznému tření. Pevná maziva zlepšují kluzné chování. Z těchto důvodů používáme pro materiál klece materiály iglidur ®. Ty obsahují vylepšené přísady, které zlepšují pevnost a kluzné vlastnosti.
Pro zkoušky byly použity kuličky z nerezové oceli.

Výsledek ze zkušební laboratoře
Proces galvanického pokovování klade velmi vysoké nároky na materiály používané v galvanických systémech. Při galvanickém pokovování se elektrický proud přenáší přes elektrolytickou lázeň. Kov, který má být pokoven (např. měď nebo nikl), se nachází na kladném pólu a předmět, který má být pokoven, na záporném pólu. Jelikož se jedná o elektrochemický proces, který obvykle zahrnuje použití silných chemikálií v galvanické lázni, kovová kuličková ložiska nejsou vhodná. Pokud se kuličková ložiska používají, jsou obvykle vyrobena z plastu. Lze použít i kuličková ložiska z technické keramiky, jejich pořízení je však podstatně dražší. Níže: plast vs. kov v galvanické lázni.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h