Změna jazyka :

Kuličkové přenosové jednotky jsou důležité součásti dopravníkové techniky, které umožňují flexibilní pohyb zboží na dopravníkových systémech s nízkým třením. Skládají se z pojezdové koule zasazené do pouzdra s dalšími koulemi a umožňují pohyb ve všech směrech. Díky své konstrukci je lze použít v různých průmyslových aplikacích, například v logistice, strojírenství a automatizaci výroby. Válečky tohoto typu pomáhají zrychlit a zefektivnit přepravní procesy. Jsou k dispozici v různých velikostech a materiálech, aby vyhovovaly různým požadavkům a zatížením. Snadno pojmou zatížení až 1 470 N, takže lze bez námahy přemisťovat i těžké zboží.
Výhody jsou různorodé. Jsou nejen nenáročné na údržbu, ale také odolné a lze je používat v různých prostředích. Hrají významnou roli v automatizační technice, protože pomáhají zlepšovat výrobní procesy optimalizací toku materiálu.
Ve srovnání s kovovými řešeními s ocelovými pouzdry nebo hliníkovými typy s ocelovými kuličkami mají naše řešení igus® následující výhody:
✔️ 100 % bez mazání
✔️ Nízké nároky na údržbu
✔️ bez koroze
✔️ Lze je použít v jakékoli instalační poloze, a to jak ve vodorovné, tak ve svislé poloze a nad hlavou.
✔️ Vyrobeno z našeho vlastního materiálu xirodur®, který je díky svým technickým parametrům obzvláště odolný proti oděru, trvanlivý a na přání dokonce elektricky izolující.
Kuličková přenosová jednotka xiros s pouzdrem má pouzdro z vysoce výkonných plastů s vloženou podložkou pouzdra. Tato podložka slouží jako pojezdová plocha pro nosné kuličky. Když se zatěžovací koule otáčí, opěrné koule se kutálejí po podložce pouzdra. V závislosti na aplikaci jsou k dispozici různé materiály pro pojezdové a opěrné kuličky. Zcela odlišnou záležitostí je přenosová jednotka s posuvnými kuličkami. Dříve používané opěrné kuličky v naší přenosové jednotce jsou nahrazeny posuvnou vložkou z našeho vlastního igliduru ® J3B. Podpěrná kulička z nerezové oceli se již nepohybuje po podpěrných kuličkách jako v předchozích verzích, ale po posuvné vložce, která je obzvláště odolná proti opotřebení.

Používají se v široké škále průmyslových odvětví a usnadňují přesun břemen na rovných plochách. Ve zpracovatelském průmyslu se často používají k přepravě těžkých obrobků na montážních stolech nebo v dopravníkových systémech. Jsou také nepostradatelné v logistice, protože usnadňují přesun zboží na ložiskové a třídicí plochy. Další oblastí použití je strojírenství, kde jsou kolečka integrována jako součást strojních stolů nebo v balicích strojích. Využívají se také nejen v průmyslu, ale i ve veřejných zařízeních, jako jsou letiště nebo nákupní centra, aby usnadnila manévrování se zavazadly nebo nákupními vozíky.
Nemůžete najít ten správný? Pak jsou alternativou naše speciální díly.

kulové přenosové jednotky jsou komponenty, které zajišťují plynulý pohyb přepravovaného zboží v různých průmyslových prostředích v oblastiSnadné odvíjení citlivého zboží vnejrůznějších směrech.
V závislosti na použití se vyrábějí z různých materiálů, jako je ocel, nerezová ocel nebo plast. Ve společnosti igus® sázíme natribologicky optimalizované vysoce výkonné plasty.
Kulové přenosové jednotky se používají v celé řadě průmyslových odvětví. V průmyslu se používají například vdopravníkových systémech, montážních linkáchaautomatizovaných skladovacích systémech. Kuličkové přenosové jednotky se používají také ve strojírenství ke zlepšení manévrovatelnosti strojů a zařízení. Používají se také vnábytkářském průmyslu, kdeslouží k usnadnění přesunu těžkých skříní, stolů a dalších kusů nábytku.
Pouzdro chrání hlavňovou kuličku a kuličky uvnitř pouzdra před nečistotami a prachem, což znamená, žese výrazně prodlužuje životnostpři posuvném pohybu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h