Změna jazyka :

Jak funguje polymerní povlak s iglidurem®?
povlak iglidur® iglidur® je tribologicky optimalizovaný polymer v práškové formě, který lze nanášet na kovové povrchy práškovou metodou. Stejně jako všechny materiály iglidur® jsou i práškové povlaky iglidur® tribologicky optimalizované, a proto nabízejí vynikající hodnoty tření a opotřebení. To umožňuje chránit před opotřebením i velmi namáhané povrchy - bez jakýchkoli dalších komponent.
Naše povlakové materiály iglidur® se skládají ze základních polymerů, vláken, plniv a pevných maziv. Složení těchto složek je pro každý z nátěrových materiálů individuální, aby bylo optimalizováno pro příslušnou oblast použití.
Jak se liší různé povlakové materiály iglidur®?
Různé povlaky iglidur® byly optimalizovány pro širokou škálu aplikací. Liší se především teplotní odolností, kluznými a opotřebitelnými vlastnostmi a barvou. Přesné údaje o materiálu naleznete v našich materiálových listech.
Naše ložiskové a povlakové materiály iglidur® podrobujeme každoročně více než 10 000 různých testů souvisejících s aplikacemi, abychom mohli analyzovat chování při opotřebení v nejrůznějších aplikačních scénářích. To nám umožňuje vybrat optimální a nákladově nejefektivnější materiál pro vaši aplikaci a komplexně vám poradit s vaším projektem.
Není stanoveno žádné minimální množství, pokud si necháte provést povlakování komponenty u společnosti igus®. To znamená, že lze objednat povlakování jedné součásti.
Ano, nátěr na své komponenty můžete pomocí našich materiálů iglidur® nanést i sami. V našem internetovém obchodě si můžete pořídit různé povlakovací materiály iglidur®, které jsou k dispozici v baleních o velikosti 1 kg, 2 kg a 10 kg. Máte-li jakékoli dotazy týkající se výběru materiálu nebo povlaku, neváhejte se obrátit na naše odborníky.
Naše podvěsné dopravníky umožňují nanášet díly o rozměrech až 8 x 2,3 x 1,9 metru. Malé součásti jsou potahovány v odpovídajícím způsobem účinných malých systémech. Rádi vám poradíme a nabídneme pro vás nejvýhodnější způsob zpracování.
Ano, můžeme pečlivě zamaskovat oblasti, které není třeba natírat podle vašich specifikací. Pro větší množství vyrábíme vhodná zařízení, která minimalizují procesní náklady.
Jaké tloušťky vrstvy a tolerance dosahujeme s povlakem iglidur®?
Kluznou vrstvu povlaku iglidur® lze nanášet v tloušťce přibližně 60-120 µm. V závislosti na materiálu a kvalitě povrchu potahovaných dílů je možné použít i jiné tloušťky vrstvy.
Následné zpracování povlaku je v zásadě možné.
Povrch by měl být očištěný a zbavený prachu, nečistot nebo kapalin. Rádi za vás provedeme potřebné kroky zpracování.
Tzv. křížový řez podle normy DIN EN ISO 2409 má umožnit odhad adhezní pevnosti (přilnavosti) nátěrů (např. lakovaného povrchu). Tato zkušební metoda se nepoužívá k měření adhezní pevnosti. K tomuto účelu je třeba použít zkoušku odtržením podle DIN EN ISO 4624.
Hodnocení se provádí pomocí klíčových čísel od 0 do 5, kde 0 představuje nejlepší hodnocení "velmi dobré". Všechny nátěrové hmoty iglidur® (IC01, IC03, IC06) splňují kritérium 0.
Materiál iglidur® IC-05 je v souladu s předpisy FDA a EU10/2011, a proto jej lze použít například v potravinářském průmyslu, při stáčení nápojů nebo v obalovém průmyslu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h