Změna jazyka :
Kontrolní seznam pomáhá při složitých nákupních rozhodnutích
Funkční jednotky pro přenos energie ve strojích vyžadují velké množství elektrických kabelů, často zejména tenkých a levných ovládacích kabelů, jako je tato nová generace kabelů řady CF8xx. Obvykle jsou k dispozici jako prodávané na metry, mnoho kabelů má podobnou konstrukci a shodné elektrické specifikace. Ve vzácných případech však údajně cenově výhodné kabely splňují požadavky složitých strojů a aplikací. To často vede k pozdějším odstávkám a vysokým nákladům na údržbu - s odpovídajícím negativním dopadem na náklady životního cyklu (LCC) a celkové náklady na vlastnictví (TCO).
Aby se tomu předešlo a náklady se dokonce výrazně snížily, může rozhodovacím pracovníkům poskytnout cennou pomoc kontrolní seznam uvedený v této bezplatné bílé knize. Seznam představuje nejdůležitější faktory pro výběr linky a na příkladu ilustruje význam potřebných parametrů pro všechny rozhodovatele.


Od poloviny 80. let 20. století se technické požadavky kladené na systémy energetických řetězců ze strany výrobců strojů a systémů stále zvyšují. Prodloužily se dráhy, zrychlily pohyby a zmenšil poloměr ohybu. Poškození žil a pláště, oděr pláště a vývrtky byly důsledkem pro výrobce strojů a koncové zákazníky. igus® se postavil této výzvě čelem a ve spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem vyvinul kabely, které odolávají vysokému mechanickému namáhání.
Po rozsáhlých testech ve vlastní zkušební laboratoři se rychle ukázalo, že kabely se svazkovou vazbou, krátkou délkou uložení, tahovým prvkem jádra a klínovou výplní extrudovaného vnějšího pláště předčily očekávání. Řada nyní zahrnuje více než 1 350 kabelů pro nejrůznější aplikace. igus® garantuje životnost 4 roky s až 10 miliony dvojitých zdvihů, podle toho, co nastane dříve.
Ověřeno UL: chainflex® získává nejvyšší uznání od celosvětově uznávané zkušební organizace.
Na naše kabely poskytujeme s klidným svědomím čtyřletou záruku, protože díky více než 30 letům zkušeností v naší zkušební laboratoři o rozloze 3 800 m² a 700 paralelním testům můžeme spolehlivě předpovědět životnost našich kabelů.
Společnost igus® je nyní první německou firmou, která si nechala tento slib potvrdit pro kabely chainflex®-cable. Americký institut "Underwriters Laboratories" potvrdil v propracovaném certifikačním procesu správnost výroku "igus® 4letá záruka na kabely chainflex® a kalkulačka životnosti na základě 2 miliard zkušebních cyklů za rok". Kolínská společnost se tak stala první v Evropě, která si nechala potvrdit pravdivost reklamního prohlášení zkušební institucí. V budoucnu neopustí továrnu kdekoli na světě žádný kabel chainflex®, který nebude označen marketingovým štítkem UL s jedinečným číslem B129699, které se vztahuje na igus®.
Celkem 1044 z více než 1350 kabelů, které jsou v portfoliu a jsou k dispozici skladem, již má klasické schválení UL. To je předpokladem pro bezproblémové uvedení systému do provozu v USA. Export systémů do Ameriky tak bude probíhat bez problémů. Kombinace schválení UL a marketingového označení UL nyní dvojnásobně zajišťuje bezproblémový export.
Tato prohlášení vytvářejí spolehlivost a jistotu plánování celého investičního procesu; tím spíše, že byla nyní potvrzena externím orgánem! Vyzkoušejte si to sami s certifikovaným online výpočtem životnosti kabelu chainflex®:

Rychle a snadno si sami vyberete nejlepší kabel:
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h