Změna jazyka :
Automatizace je nezbytná pro optimalizaci provozních procesů a v konečném důsledku pro zvýšení konkurenceschopnosti. V oblasti vstřikování existuje mnoho automatizačních řešení. Se zařízením IAP1 pro odebírání vtoků nabízíme cenově výhodný vstup do světa automatizace procesů. Sběrač se bočně uchytí do odizolovacích a vyhazovacích forem vstřikovacích strojů. Následné oddělování a další ruční manipulace jsou zcela eliminovány, což umožňuje hospodárnější výrobu. Sběrač je obzvláště vhodný pro automatizaci a modernizaci malých vstřikovacích strojů a umožňuje odebírat a oddělovat vtoky i v těch nejtěsnějších prostorách.
Naše kompaktní vtokové ústrojí používáme i ve vlastní výrobě - a to již na více než 330 strojích. Díky tomu můžeme dosáhnout automatizovaného oddělení vtoků a komponentů za pouhých 1,25 sekundy.
< Základní cena 2 000 eur
100% provoz bez mazání
24/7: Navrženo pro nepřetržitý provoz
Sběrač vtoků má modulární konstrukci. Pro pohyblivé součásti se používají naše vysoce výkonné polymery. Přirozeně bezmazné a bezúdržbové.
Více informací o tom, co dokáže vtokový rýhovač, najdete v našem dvoudílném seriálu blogů. Zde se věnujeme podrobnějším technickým informacím.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h