Změna jazyka :
Jednoduchá a bezpečná datová komunikace ve vašem závodě
Digitalizace a výměna dat se staly nedílnou součástí moderní výroby. S pouhým jedním párem vodičů v Single Pair Ethernetu vám igus® nabízí možnost výměny dat, která je odolná vůči budoucnosti. Přenosové rychlosti až 1 Gbit/s jsou snadno dosažitelné a minimalizace kabelu na pouhý 1 pár vodičů vám nabízí další výhody. O 25 % tenčí kabel ve srovnání s kabelem CAT5e (CFBUS.PUR.045) vám umožní ušetřit mnoho místa ve stísněných instalačních prostorech, což má zásadní vliv na dynamické sekvence pohybu ve strojním zařízení.
Nově vyvinuté konektory průmyslové kvality od společností Yamaichi a Weidmüller nabízejí vynikající stíněné spojení, a tím snižují elektromagnetické rušení (elektromagnetickou kompatibilitu). V metráži nabízí igus® typ chainflex® s vysoce odolným pláštěm z PURouteru odolného proti oděru a vrubům. Všechny kabely připravené k připojení Single Pair Ethernet (SPE) jsou 100% testovány společností igus®, aby byla zajištěna bezpečná a spolehlivá datová komunikace.
Na podzim roku 2024 rozšíříme naše portfolio předmontovaných jednopárových ethernetových kabelů o další variantu. Pro kabel opět použijeme náš osvědčený CFBUS.PUR.042, tentokrát však nabízíme variantu s konektorem Harting T1 PP.


V roce 2024 bylo portfolio předmontovaných jednopárových ethernetových kabelů rozšířeno o variantu odolnou proti stříkající vodě. Kabel využívá konektor CFBUS.PUR.042 ve spojení s konektorem Harting M12.
Tato kombinace splňuje krytí IP67, a je proto ideálním produktem pro použití ve vlhkých aplikacích.
A konečně, kromě metráže se prodává také montovaný jednopárový ethernetový kabel. Délku kabelu a typ konektoru lze zvolit libovolně a vše od velikosti dávky 1.
igus® pokračuje v řízení SPE společně se silnými partnery
Single Pair Ethernet je základem infrastruktury, který umožňuje IIoT a Průmysl 4.0. S cílem podpořit technologii Single Pair Ethernet pro rychle rostoucí trh IIoT se igus® účastní sítě průmyslových partnerů SPE* společně s dalšími silnými partnery, jako jsou HARTING a TE Connectivity.
Pro spolehlivé vytvoření celého budoucího ekosystému SPE jsou společně vyvíjeny a přijímány také standardy pro přenosové protokoly, kabeláž a komponenty zařízení, které jsou zveřejněny v normách IEEE 802.3 a IEC SC46C.
V důsledku toho byl nový kabel navržen také tak, aby ve spolupráci s konektorovým rozhraním T1 dokonale vyhovoval. To znamená, že odolné stínění je spolehlivě přeneseno na konektor, čímž je zajištěna optimální elektromagnetická kompatibilita. Kombinace kabelu chainflex® a konektoru SPE je mimořádně robustní: igus® používá vysoce oděruvzdorný, vroubkovaný PURplášť a konektor má robustní kovové zámky s paticí na desce plošných spojů.
* Platí pouze pro CAT9471001 s konektorem Harting T1.

Klíč k průmyslové automatizaci, průmyslový internet věcí (IIoT)
Technicky Single Pair Ethernet popisuje přenos sítě Ethernet (1000Base-T1) pouze dvěma měděnými vodiči a umožňuje kromě přenosu dat prostřednictvím sítě Ethernet také současné napájení (PoDL). Tento technologický skok vede ke zmenšení průměru přibližně o 25 % ve srovnání s běžným ethernetovým kabelem. Tato bílá kniha poskytuje přehled současného stavu vývoje SPE a ukazuje možnosti, které tato nová přenosová technologie otevírá pro průmysl díky výrazné úspoře instalačního prostoru a souvisejícímu snížení hmotnosti:

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h