Změna jazyka :
Servopohony se vyskytují všude, například v lineárních robotech používaných v balicím průmyslu. Logistické haly, ve kterých se tato zařízení nacházejí, jsou obvykle dobře temperované, olej a jiné vlivy jsou také vzácné nebo se nevyskytují, pouze rychlost a poloměr ohybu nesmí být pro kabel příliš náročné. Vnější plášť CF887 z PVC je pružný a odolný proti oděru, je vyroben pro trvalý pohyb v energetickém řetězci a je také velmi ekonomicky atraktivní. Díky garantované životnosti lze dobře plánovat údržbu a odstraňovat poruchy způsobené např.. vývrtka, se již nevyskytují.

Ať už se jedná o balicí stroje, pokojové lineární roboty nebo manipulační stroje, energetické řetězy ve svislém vertikálním uspořádání nejsou neobvyklé. Servokabely se zde často používají jako propojovací kabely pro servopohon. Jsou zapotřebí vhodné kabely, které splňují požadavky na pohyb v energetickém řetězci. Speciální techniky a konstrukce lan, odlehčení tahu a vnější pláště odolné proti oděru zajišťují dlouhou životnost kabelu v energetickém řetězci. Cenově výhodný PVC servokabel CF210.UL.25.15.02.01 je ideální pro aplikace s nepřetržitým pohybem v energetickém řetězci.
Řada servokabelů CF210.UL má vysoce oděruvzdorný vnější plášť z PVC, nemá vnitřní plášť a je vhodná pro dráhy do 10 metrů. Má také dva různé štíty, které jsou nezbytné pro předcházení výpadkům a poruchám stroje. Zaprvé, celkové stínění zabraňuje šíření elektromagnetického rušení a zajišťuje, aby se vnější rušení nedostalo dovnitř kabelu; zadruhé, integrovaná dvojice řídicích žil, sestávající z brzdového a teplotního čidla, je dodatečně stíněna, aby se vnější rušení nedostalo k signalizačnímu prvku.

Dřevěný prach a hobliny jsou v nábytkářském průmyslu běžné. Tyto podmínky se vyskytují zejména při použití dřevoobráběcích strojů. Vyznačují se vysokou univerzálností obráběcích funkcí: frézování, vrtání, řezání. Všechny tyto stroje používají pohonné systémy a s nimi i servokabely. Pokud jde o stísněné instalační prostory nebo dlouhé vzdálenosti na portálech, konstrukce s vnitřním pláštěm zaručuje spolehlivost.

Servomotory se v dnešní době staly nepostradatelnými. Na trhu je mnoho výrobců s různými požadavky. Běžné kabely však narážejí na své limity, zejména v pohyblivých aplikacích. Klasickým příkladem použití servomotorů jsou řezací a obráběcí centra. V těchto systémech se kabely nejen velmi často a v malých poloměrech pohybují, ale musí také odolávat nejrůznějším vlivům prostředí. Třísky, olej, voda a čisticí prostředky jsou na denním pořádku. Materiál PUR modelu CF270 to všechno vydrží. Díky odolnosti proti olejům a vrubům lze kabel používat po celou dobu životnosti při teplotách od -20 do +80 °C.

Cílem testu bylo zjistit životnost servokabelu v energetickém řetězci. CF270 je tzv. vřetenový kabel "" . Tento typ jednožilového kabelu se používá například ve vysoce výkonných soustružnických centrech nebo CNC strojích. V obou příkladech je dodávka energie výzvou, protože aplikace někdy vyžadují vytvoření vysoce přesných a velmi složitých forem. Kromě toho se kabel u těchto strojů nachází přímo na obrobku, a proto musí být odolný vůči kovovým třískám a především používaným olejům. Díky vnějšímu PUR plášti splňuje tento kabel tato kritéria a díky testované životnosti může zaručit i bezporuchové použití.

Olej, malé poloměry ohybu, třísky, rychlé a časté pohyby. Moderní frézka je pro kabely skutečnou mučírnou. Díky vnějšímu plášti PUR odolnému proti vrubům je CF27.D ideálně vybaven proti olejům a třískám. Vnitřní plášť z TPE a plochý úhel opletení stínění umožňují u tohoto servokabelu snadné použití i těch nejmenších poloměrů ohybu do 7,5xd. Vhodné průřezy pro všechny standardní velikosti motorů, ať už jako jednožilové, bez řídicího páru nebo s jedním či dvěma řídicími páry. Různá schválení, jako je UL, umožňují také celosvětové použití.

Kabely řady CF29.D se často používají ve skladovacích a vyhledávacích jednotkách, zkráceně SRU. Tam se používají ve výtahu stěžně. Vysoká dynamika a chladné prostředí představují pro použité komponenty velkou výzvu. Musí být schopny odolávat extrémně nízkým teplotám, například v chladírnách.

V obráběcích a tvářecích strojích musí kabely odolávat rychlým a rovnoměrným pohybům v těsných instalačních prostorech. Hybridní kabely, jako je CF280.UL.H, kombinují funkce kabelů servo & měřicího systému, a proto nabízejí prostorově úsporné řešení. Robustní vnější plášť kabelu z PUR zajišťuje odolnost vůči olejům a jiným chemikáliím, zatímco konstrukce umožňuje malé poloměry ohybu při spolehlivé funkci. Díky tomu jsou ideální pro použití ve strojích s omezeným instalačním prostorem a náročnými požadavky na pohyb.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h