drylin® SAWC Lineární moduly pro malé instalační prostory

Krátká konstrukce včetně motoru vodicího šroubu

  • Kompaktní, krátký typ díky použití motorů drylin® E-spindle.
  • Optimalizovaný poměr efektivní délky k celkové délce (až 70 mm ve srovnání s řadou SAW).
  • Zlepšené chování při chodu
  • Úspora místa a nízká hmotnost
  • 2 velikosti

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Velikosti řady SAWC

SAWC-0630

  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Délka posuvu: 50 mm
  • max. stat. Zatížitelnost: max:
    • axiální: 100 N
    • radiální 200 N

SAWC-1040

  • Maximální délka zdvihu: 500 mm
  • Délka suportu: 69 mm
  • max. stat. Zatížitelnost: max:
    • axiální: 500 N
    • radiální 2000 N

Klikněte na šipky pro zvětšení

Technický výkres

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace