Systémy pro zásobování energií pro výrobní linku hnacího ústrojí

Úspěšné příběhy

Automobilové hnací ústrojí E-chain

Žádné neplánované prostoje díky inteligentnímu monitorování energetických řetězů

systémy čistých technologií pro pohon

Samomazné lineární ložisko v pračce pro součásti motoru

Pohonná jednotka
  • Plánujeme optimalizaci vašeho systému pro záruku jeho maximální provozní životnosti a zvýšení jeho provozuschopnosti
  • Modernizace vašich stávajících strojů v rámci spolupráce se systémovým partnerem
  • Dodatečná instalace systému monitorování stavu nebo prediktivní údržby na výrobky igus
  • Naše energetické řetězy jsou k dispozici také jako konfekcionované systémy, např. 7. osa, nabíjecí portály
  • Po instalaci: pravidelná kontrola a údržba vašeho energetického řetězu a systémů monitorování stavu
  • Na konci životního cyklu energetický řetězec převezmeme zpět a recyklujeme ho

Vhodné produkty

P4 e-chain

energetický řetěz série P4

  • Ušetřete až 57 % hnací síly
  • Pro dlouhé vzdálenosti (až 800 m) a vysoké zatížení (až 30 kg/m)
  • Velmi plynulý chod
e-chain P4.1

e-chain P4.1

  • Provozní výkon 375 000 km díky bezúdržbovým tribopolymerovým pouzdrům ve spojích článků řetězu
  • Pro velmi dlouhé vzdálenosti přesahující 1 000 m
Inteligentní plasty

Prediktivní údržba

  • Prodloužení maximální provozní životnosti řetězů a ložiskové techniky
  • Zvýšení celkové účinnosti systému
  • Integrace do konceptů Průmyslu 4.0 / IIoT
E4Q e-chain

systémy energetických řetězů E4Q

  • Lze otevírat a zavírat bez použití nářadí
  • Volitelná tlumení hluku pro tišší provoz
  • Úspora materiálu vede ke snížení hmotnosti
readychain

Předem smontované systémy energetických řetězů

  • Snižte náklady na skladování kabelů, elektrických řetězů a konektorů na nulu
  • Zkrátit výkon na polovinu
hnací kabely chainflex

hnací kabely chainflex

  • 1 350 kabelů prodávaných po metrech nebo 4 600 kabelů pohonu podle 24 výrobních norem
  • Ze skladu, bez příplatku za střih

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace