iglidur® X - údaje o materiálu

Přehled nejdůležitějších specifikací

  • Vynikající odolnost proti opotřebení při vysokých teplotách
  • Vhodné pro extrémně vysoká zatížení
  • Nízká nasákavost
  • Vynikající odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Velmi vysoká odolnost proti médiím
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Elektrická vodivost
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
Materiálové vlastnosti

Kdy je vhodné použít tento materiál?

  • Pro zatížení až do 150 MPa
  • Pro lineární pohyb na nerezových hřídelích při vysokých teplotách
  • Univerzální chemická odolnost
  • Pro teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C (krátkodobě až do +315°C)
  • Pro velmi nízkou nasákavost
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu

Kdy je vhodné použít jiný materiál?


Maximální obvodová rychlost

m/s rotující oscilační Lineární
Konstantní 1,5 1,1 5
Krátkodobá 3,5 2,5 10

Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Přípustné obvodové rychlosti

Ložisko iglidur® X je určeno pro vyšší rychlosti než jiná ložiska iglidur®. To je možné díky vysoké teplotní odolnosti a velmi vysoké tepelné vodivosti. To je jasné již z pv hodnot, jejichž maximum činí 1,32 MPa · m/s. V tomto případě zároveň na ložiska působí jen minimální radiální síly. Při uvedených rychlostech může v důsledku tření dojít ke zvýšení teploty až na dlouhodobě povolenou hodnotu.

Koeficienty tření Obrázek 04: Koeficienty tření závisejí na povrchové rychlosti, p = 0,75 MPa
 
X = kluzná rychlost [m/s]
Y = koeficient tření μ
Koeficienty tření Obrázek 05: Koeficienty tření závisejí na zatížení, v = 0,01 m/s
 
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Stejně jako odolnost proti opotřebení, tak i koeficient tření µ se mění se zatížením (obr. 04 a 05).
iglidur® X suché tuk olej voda
Koeficienty tření µ 0,09 - 0,27 0,09 0,04 0,04

Tabulka 04: Koeficienty tření pro iglidur® X proti oceli (RA = 1 µm, 50 HRC)



Materiály hřídelí

Tření a opotřebení jsou také do značné míry závislé na protilehlém kusu. Hřídele, které jsou příliš hladké, zvyšují koeficient tření kluzného pouzdra. Povrchová úprava v rozmezí průměrně Ra 0,6 až 0,8 µm je ideální.

Diagramy 06 a 07 znázorňují souhrn výsledků testů kluzných ložisek vyrobených z iglidur® X s různými materiály hřídelí. Pokud není materiál hřídele, který chcete použít, uvedený mezi těmito výsledky testů, kontaktujte nás.
Materiály hřídelí
Opotřebení Obrázek 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = obráběná ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90
Materiál hřídele Diagram 07: Opotřebení v rotačních a kývavých aplikacích s různými materiály hřídelí, p = 2 MPa

Y = opotřebení [μm/km]

A = CF53
B = tvrdě chromovaná
C = 304 SS

modrá = rotační pohyb
růžová = kývavý pohyb

Průměr
d1 [mm]
hřídel
h9 [mm]
iglidur® X
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až do 3 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

Tabulka 07: Důležité tolerance v souladu s ISO 3547-1 po zalisování.

Instalační tolerance

Ložiska iglidur® X jsou standardní ložiska pro hřídele s h-tolerancí (doporučené minimálně h9). Ložiska jsou navržena pro vlisování do pláště s tolerancí H7. Po instalaci v plášti s nominálním průměrem se vnitřní průměr ložiska automaticky upraví na toleranci F10. Při určitých rozměrech se závislost tolerance na tloušťce stěny liší od této (viz program dodávek)

Další vlastnosti

Středně Odpor
Alkoholy +
Uhlovodíky +
Tuky, oleje, bez přísad +
Paliva +
Zředěné kyseliny +
Silné kyseliny -
Zředěné zásady +
Silné zásady +
+ odolný   0 podmíněně odolný   - neodolný
Všechny údaje při pokojové teplotě [20 °C] Tabulka 05: Chemická odolnost materiálů iglidur®.


Elektrické vlastnosti

Specifický odpor v propustném směru < 105 Ωcm
Povrchový odpor < 103 Ω

Odolnost proti chemikáliím

Ložiska iglidur® X mají téměř univerzální odolnost proti chemikáliím. Jsou obvykle ovlivněny pouze koncentrovanými kyselinami.

Radioaktivní záření

Ložiska iglidur® X jsou odolná proti radioaktivnímu záření až do intenzity 1 • 105 Gy.

Odolnost proti UV záření

Vynikající vlastnosti materiálu iglidur® X se působením UV záření ani dalších klimatických vlivů nemění.

Vakuum

Ložiska iglidur® X lze také použít téměř bez omezení ve vakuu. K vypařování dochází pouze v malém rozsahu.

Elektrické vlastnosti

Ložiska vyrobená z materiálu iglidur® X jsou elektricky vodivá.

Typické oblasti použití

Nápojový průmysl

Nápojový průmysl

Dřevařský průmysl

Dřevařský průmysl



Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH