Změna jazyka :
V jižním přístavu šanghajské oblasti Pudong, v ústí řeky Jang-c'-ťiang, se nachází společnost Waigaoqiao Shipbuilding Co. Ltd. (SWS) se nachází přímo naproti přístavní oblasti Changxingdao. Čínská loďařská společnost SWS patří mezi deset největších na světě. V tomto obrovském průmyslovém areálu, jehož rozměry odpovídají třicetipatrovým výškovým budovám, jsou v současné době v provozu tři lodní jeřáby. Zásobování gigantických zdvihacích prvků energií a daty je realizováno pomocí plastových energetických řetězových systémů od společnosti igus.
Stáhněte si případovou studii
Tato případová studie přehledně popisuje, jak společnost EMO B.V. dokázala s řetězy igus pro jeřáby dosáhnout u svých jeřábů STS provozních výkonů přes 375 000 km.

Společnost SWS je také velmi spokojena s průběžnou podporou poskytovanou společností igus přímo na místě. Zhang Quan: "Servisní technici nás pravidelně kontaktují, aby se ujistili, že systém funguje správně." Aby společnost SWS ušetřila kapacitu a náklady na vlastní sklad, nemá prakticky žádné náhradní díly igus na skladě. Najdete je ve všech velikostech ve skladu igus o rozloze 3 000 m2 v zóně volného obchodu Waigaoquiao, pouhých 20 km od místa, kde se jeřáby používají. Zhang Quan: "Když něco potřebujeme, stačí zavolat do igusu nebo poslat e-mail."
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h