Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

iglidur® Q290 – materiálová data

Tabulka dat materiálů

Základní vlastnosti Jednotka iglidur® Q290 Testovací metoda
Hustota g/cm³ 1,27
Barva černá
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C / 50 % r. v. % hmotnosti 3,0 DIN 53495
Max. absorpce vody % hmotnosti 9,3
Koeficient povrchového tření, dynamický vůči oceli µ 0,14 - 0,26
pv hodnota, max. (za sucha) MPa x m/s 0,70

Mechanické vlastnosti
Modul pružnosti MPa 3.074 DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při 20 °C MPa 97 DIN 53452
pevnost v tlaku MPa 68
Doporučený max. povrchový tlak (20 °C) MPa 55
Tvrdost dle Shorea 80 DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota °C +140
Max. krátkodobě působící teplota °C +180
Minimální teplota použití °C -40
Tepelná vodivost [W/m x K] 0,24 ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti [K-1 x 10-5] 7 DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Měrný elektrický odpor Ωcm > 1012 DIN IEC 93
povrchový odpor Ω > 1012 DIN 53482
Tabulka 01: Materiálová data

pv
 
 
Diagram 01: Povolené hodnoty pv pro ložiska iglidur® Q290 vůči oceli při provozu na sucho a teplotě +20 °C, zalisováno v oceli
 
X = povrchová rychlost [m/s]
Y = zatížení [MPa]
Ložiska iglidur® Q290 sice nenabízejí z produktové řady iglidur® nejvyšší kapacitu statického zatížení, zato však tento materiál prokazuje své přednosti při středních až vysokých dynamických zatíženích: U robustních otočných aplikací je dosahováno mimořádné životnosti jak hřídelí, tak ložisek, např. v zemědělských nebo stavebních strojích, a zejména na "měkkých" hřídelích!

povrchový tlak Diagram 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (55 MPa při +20 °C)
 
X = teplota [°C]
Y = zatížení [MPa]
Deformace Diagram 03: Deformace při zatížení a různých teplotách
 
X = zatížení [MPa]
Y = deformace [%]

Mechanické vlastnosti

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® Q290 snižuje. Diagram 02 znázorňuje tento inverzní vztah. U aplikací s horní krátkodobou přípustnou aplikační teplotou +180 °C je přípustný povrchový tlak stále vyšší než 10 MPa. Doporučený maximální povrchový tlak je pouze jeden z technických parametrů. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností.

m/s Rotace Oscilace lineární
Trvale 0,8 0,6 1
Krátkodobá 2 1,4 2

Tabulka 02: Maximální povrchové rychlosti

Povolené povrchové rychlosti

Mezi typické aplikace ložisek iglidur® Q290 patří otočné pohyby se středním až vysokým zatížením při relativně pomalých rychlostech. Přitom lze však stále dosahovat relativně vysokých rychlostí. Rychlosti uvedené v tabulce 03 jsou mezní hodnoty pro nízká zatížení ložiska. Nevypovídají nic o odolnosti proti opotřebení při těchto parametrech.

Teploty

Maximální dlouhodobá aplikační teplota +140 °C umožňuje použití materiálu iglidur® Q290 např. v typických aplikacích v zemědělských, komerčních nebo stavebních vozidlech. Počínaje provozní teplotou +80  °C je nutné přídavné axiální zajištění ložiska, jelikož samotné zalisování již není dostačující.

Koeficienty tření, rychlost Diagram 04: Koeficienty tření v závislosti na povrchové rychlosti, p = 0,75 MPa
 
X = Povrchová rychlost [m/s]
Y = Koeficient tření μ
Koeficienty tření, zatížení Diagram 05: Koeficient tření jako funkce zatížení, v = 0,01 m/s
 
X = zatížení [MPa]
Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Mějte na paměti, že kluzný povrch s drsnou povrchovou úpravou zvýší tření. Koeficient tření ložiska iglidur® Q290 se také zvyšuje s rostoucí rychlostí.

Diagram 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými Diagram 06: Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
X = materiál hřídele
Y = opotřebení [μm/km]
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = automatická šroubová ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = HR uhlíková ocel
F = 304 nerezová ocel
G = prvotřídní ocel

materiály hřídelí

Obecně platí, že použití tvrzených hřídelí se doporučuje pro vyšší zatížení od zhruba 10 MPa. Tak tomu ovšem v praxi často nebývá, zejména v souvislosti s korozivzdornými nátěrovými metodami. Proto je materiál iglidur® Q290 v těchto aplikacích velmi vlivný.
Diagram 07: Opotřebení u oscilačních a rotačních aplikací Diagram 07: Opotřebení při otočných aplikacích s galvanizovanými hřídelemi, p > 50 MPa, v = 0,01 m/s
 
Y = opotřebení [μm/km]
 
A= Cf53
B = tvrdě chromovaná ocel
C = 304 nerezová ocel
D = HR uhlíková ocel
 
růžová = rotace
modrá = oscilace

Médium Odolnost
Alkohol + to 0
Uhlovodíky +
Mazací tuky a oleje bez aditiv +
Paliva +
Ředěné kyseliny 0 to -
Silné kyseliny -
Ředěné zásady +
Silné zásady + to 0
+ odolné      0 omezená odolnost      – není odolné
Všechny informace při pokojové teplotě [+20 °C]
Tabulka 05: Chemická odolnost iglidur® A290


Elektrické vlastnosti

Měrný elektrický odpor > 1012 Ω cm
povrchový odpor > 1012 Ω

Odolnost proti radiaci

Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® Q290 jsou odolná vůči záření až do intenzity 3···102 Gy.
 

Odolnost proti UV záření

Ložiska iglidur® Q290 se vyznačují dobrou odolností proti UV záření a dalším povětrnostním vlivům.
 

Vakuum

Ve vakuu dochází u kluzných ložisek k odplynění. Použití ve vakuu je možné pouze v omezeném rozsahu.
 

Absorpce vlhkosti

Při normálních klimatických podmínkách činí absorpce vlhkosti kluzných ložisek iglidur® Q290 přibližně 3,0 % hmotnosti. Mez nasycení ve vodě je 9,3  % hmotnosti.

Průměr
d1 [mm]
Hřídel h9
[mm]
iglidur® A290
D11 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až 3 0 - 0,025 +0,020 +0,080 0 +0,010
> 3 bis 6 0 - 0,030 +0,030 +0,105 0 +0,012
> 6 bis 10 0 - 0,036 +0,040 +0,130 0 +0,015
> 10 bis 18 0 - 0,043 +0,050 +0,160 0 +0,018
> 18 bis 30 0 - 0,052 +0,065 +0,195 0 +0,021
> 30 bis 50 0 - 0,062 +0,080 +0,240 0 +0,025

Tabulka 07: Důležité tolerance kluzných ložisek iglidur® Q290 dle normy ISO 3547-1 po zalisování

Montážní tolerance

Kluzná ložiska iglidur® Q290 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučené minimum h9). Ložiska jsou určena pro zalisování do obrobených otvorů v toleranci H7. Po montáži do krytu se jmenovitou velikostí se vnitřní průměr kluzného ložiska automaticky zmenší na toleranci E10. Konkrétní tolerance rozměrů se liší v závislosti na tloušťce stěny (viz tabulka produktové řady).


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG