Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

iglidur® L350 – materiálová data

Tabulka dat materiálů

Obecné specifikaceJednotkaiglidur® L350Testovací metoda
Hustotag/cm³1,54 
Barva tmavě šedá 
Max. absorpce vlhkosti při 23 °C/50 % r. v.% hmotnosti0,4DIN 53495
Max. celková absorpce vlhkosti% hmotnosti1,4 
Koeficient tření, dynamický vůči oceliµ0,07 – 0,18 
pv hodnota, max. (za sucha)MPa x m/s3,00 

Mechanické vlastnosti
Modul pružnostiMPa15.882DIN 53457
Mez pevnosti v ohybu při +20 °CMPa210DIN 53452
pevnost v tlakuMPa210 
Doporučený max. povrchový tlak (20 °C)MPa59 
Tvrdost dle Shorea 80DIN 53505

Fyzikální a tepelné vlastnosti
Max. dlouhodobě působící teplota°C+180 
Max. krátkodobě působící teplota°C+210 
Min. teplota°C-100 
Tepelná vodivost[W/m x K]0,61ASTM C 177
Koeficient tepelné roztažnosti (při 23 °C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

Elektrické vlastnosti
Specifická hodnota odporuΩcm> 105DIN IEC 93
povrchový odporΩ> 105DIN 53482

Tabulka 01: Tabulka materiálů iglidur® L350

Diagram 01: Povolené hodnoty pv pro iglidur® L350 Diagram 01: Povolené hodnoty pv pro iglidur® L350

pv hodnoty materiálu iglidur® L350

S iglidur L350 je nyní k dispozici další samomazný a bezúdržbový materiál, který je určen pro trvale vysoké rychlosti. Díky nízké tepelné roztažnosti a nízké absorpci vlhkosti lze kluzná ložiska využít v aplikacích s minimálním požadavkem na vůle. Materiál iglidur® L350 je zvláště vhodný pro použití ve ventilátorech, dmychadlech nebo elektromotorech – a náklady jsou také nižší.
 
Diagram 01: Povolené hodnoty pv pro kluzná ložiska iglidur® L350 s tloušťkou stěny 1 mm vůči oceli při provozu na sucho a teplotě +20 °C, zalisováno v oceli
 
X = povrchová rychlost [m/s], Y = zatížení [MPa] 

MédiumOdolnost
Alkohol+
Uhlovodíky+ do 0
Mazací tuky a oleje bez aditiv+
Paliva+
Ředěné kyseliny+
Silné kyseliny+
Ředěné zásady+
Silné zásady+
Tabulka 02: Odolnost materiálu iglidur® L350 při pokojové teplotě [+20°C]
+ odolné      0 omezená odolnost      - není odolné
 

Elektrické vlastnosti

Specifická hodnota odporu> 105 Ωcm
povrchový odpor> 105 Ω
Tabulka 03: Elektrické vlastnosti materiálu iglidur® L350

Absorpce vlhkosti

Velmi nízká absorpce vlhkosti 0,4 % hmotnosti při standardních klimatických podmínkách a 1,4 % hmotnosti při maximální absorpci vody také umožňuje nepřetržitý provoz při vysoké vlhkosti nebo v kapalném médiu.

Vakuum

Ve vakuu uvolňují kluzná ložiska vlhkost ve formě par. Vzhledem k nízké absorpci vlhkosti je možné použít tato kluzná ložiska ve vakuu.

Odolnost proti radiaci

Kluzná ložiska z materiálu iglidur® L350 jsou odolná vůči radioaktivnímu záření do intenzity 2 × 10² Gy. Vyšší dávky záření mohou mít za následek významné snížení mechanických vlastností.

Odolnost proti UV záření

Materiálové vlastnosti kluzných ložisek iglidur® L350 se nemění ani při expozici UV záření ani při působení ostatních povětrnostních vlivů.

Mechanické vlastnosti

S rostoucí teplotou se pevnost v tlaku kluzných ložisek iglidur® L350 snižuje. Diagram 02 znázorňuje tento inverzní vztah. Doporučený maximální povrchový tlak je pouze jeden z technických parametrů. A proto z toho nelze vyvozovat žádné závěry týkající se tribologických vlastností.

Maximální doporučený povrchový tlak v závislosti na teplotě (59 MPa při +20°C) Diagram 02: Doporučený maximální povrchový tlak v závislosti na teplotě (59 MPa při +20 °C)
 
X = teplota [°C], Y = zatížení [MPa]

Deformace vlivem zatížení a teploty

Diagram 03 znázorňuje elastickou deformaci materiálu iglidur® L350 při různých zatíženích. Při maximálním doporučeném povrchovém tlaku 59 MPa je deformace při pokojové teplotě menší než 2,5 %. Pružná deformace je až do této hodnoty zanedbatelná. Nicméně deformace je také závislá na době cyklu.
Deformace vlivem zatížení a teploty Diagram 03: Deformace vlivem tlaku a teploty
 
X = zatížení [MPa], Y = deformace [%]

Maximální rychlost

m/sRotaceOscilacelineární
Trvale3,01,54,0
Krátkodobá4,03,06,0
Tabulka 04: Max. povrchová rychlost iglidur® L350

Povolené povrchové rychlosti

Materiál iglidur® L350 byl vyvinut speciálně pro vysoké povrchové rychlosti
s malým zatížením. Vysoká
teplotní odolnost materiálu iglidur® L350 výrazně zvyšuje teplotní
omezení vlivem oteplení
ložiska v provozu. Extrémně
nízké opotřebení navíc umožňuje rychlé dosažení dlouhých kluzných vzdáleností
v případě vysokých obvodových rychlostí. Maximální
rychlosti jsou uvedeny ve vedlejší tabulce.

iglidur® L350Aplikační teplota
Minimální- 100 °C
Max. dlouhodobá+ 180 °C
Maximum, krátkodobě+ 210 °C
Kromě toho zajistěte axiální jištění z+ 140 °C
Tabulka 05: Teplotní limity pro materiál iglidur® L350

Teploty

Krátkodobě lze kluzná ložiska iglidur® L350 používat až při teplotách +210 °C. Mějte na paměti, že při teplotách nad +140 °C se doporučuje mechanické zajištění ložiska. Vyšší teploty mohou mít za následek ztrátu předpětí vlivem zalisování a volný pohyb ložiska v otvoru.

Koeficienty tření v závislosti na rychlosti Diagram 04: Koeficient tření v závislosti na povrchové rychlosti, p = 0,75 MPa
 
X = povrchová rychlost [m/s] Y = koeficient tření μ

Tření a opotřebení

Velmi nízký koeficient tření zůstává zachován i při vysokých rychlostech. Diagram 04 znázorňuje tento vztah na ocelové hřídeli při povrchovém tlaku 0,75 MPa.
iglidur® A300Suchý provozMazivaOlejVoda
C.  o. F. µ0,07 - 0,180,060,040,03

Tabulka 06: Koeficienty tření pro iglidur® A350 proti oceli (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Opotřebení, rotační aplikace s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Diagram 05: Opotřebení, rotační pohyb s různými materiály hřídelí, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y= zatížení [μm/km]

materiály hřídelí

Diagram 05 porovnává opotřebení sintrovaného ložiska s kluzným ložiskem z iglidur® L500 a L350. Při povrchové rychlosti nad 1,5 m/s se opotřebení sintrovaného ložiska zvyšuje exponenciálně, zatímco opotřebení kluzných ložisek iglidur® zůstává až do rychlosti 3 m/s téměř stejné.
 
A = tvrdě eloxovaný hliník
B = automatová ocel
C = Cf53
D = Cf53, tvrdě chromovaná ocel
E = St37
F = V2A
G = X90
Opotřebení pro rotační pohyb na oceli Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23 °C Diagram 06: Rotační opotřebení proti materiálu Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23°C
 
X = povrchová rychlost, [m/s], Y = rychlost opotřebení [μm/km]
A = sintrované ložisko, B = iglidur® L350, C = iglidur® L500
Koeficient tření pro rotační pohyb – "Vysoká rychlost" proti oceli Cf53, p = 1 MPa (až na iglidur® L250), T = +23 °C Diagram 07: Koeficient tření pro rotační pohyb – "Vysoká rychlost" proti oceli Cf53, p = 1 MPa (až na iglidur® L250), T = +23°C
 
X = povrchová rychlost [m/s], Y = koeficient tření [μ]
A = iglidur® L350, B = iglidur® L500

Průměr
d1 [mm]
Hřídel h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Pouzdro H7
[mm]
až 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3 až 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6 až 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10 až 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18 až 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30 až 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50 až 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80 až 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 až 180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
Tabulka 07: Důležité tolerance kluzných ložisek dle normy ISO 3547-1 po zalisování

Montážní tolerance

Kluzná ložiska iglidur® L350 jsou standardní ložiska pro hřídele s tolerancí h (doporučené minimum h9). Kluzná ložiska jsou určena pro zalisování do obrobených otvorů v toleranci H7. Po montáži do krytu se jmenovitou velikostí se vnitřní průměr kluzného ložiska automaticky zmenší na toleranci F10. Konkrétní tolerance rozměrů se liší v závislosti na tloušťce stěny (viz tabulka produktové řady).


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG