Změna jazyka :

A = nízké zatížení
B = vysoká zátěž
Koeficient tření při různých zatíženích
Kluzná ložiska iglidur jsou samomazná díky přídavku pevných maziv. Pevná maziva snižují koeficient tření kluzných ložisek a podporují tak jejich odolnost proti opotřebení. Součinitel tření, vyjádřený jako μ, je úměrný normálové síle a udává sílu, kterou je třeba vyvinout k pohybu jednoho tělesa proti druhému. V závislosti na tom, zda se má těleso pohybovat z klidové polohy, nebo zda se má zachovat stávající pohyb, se rozlišuje součinitel statického tření a součinitel kluzného tření.

Součinitel tření kluzných ložisek iglidur při doporučené povrchové úpravě hřídele a nízkém zatížení, p = 0,75 MPa
Koeficient tření a povrchů
Zajímavý je vztah mezi součinitelem tření a drsností povrchu partnera, s nímž se páruje. Zde je jasně vidět, že tření se skládá z různých složek.
Pokud je styčný partner příliš drsný, hrají důležitou roli abrazivní procesy. Je třeba odstranit drobné, vzájemně se prolínající nerovnosti povrchů. Pokud jsou povrchy příliš hladké, dochází k vysoké adhezi, tj. povrchy se doslova slepí. K jejímu překonání jsou pak zapotřebí větší síly, což je důsledek zvýšeného koeficientu tření. Klouzání typu "stick-slip" může být důsledkem velkého rozdílu mezi statickým a dynamickým třením a vysoké tendence adheze kluzných dvojic. Projevuje se nerovnoměrným chováním při jízdě a může být patrné i hlasitým skřípáním. Opakovaně bylo pozorováno, že těmto zvukům lze zabránit nebo je eliminovat pomocí drsnějších hřídelí. U aplikací, které mají zvláštní potenciál pro stick-slip - pomalé pohyby, silné rezonance skříně - je proto třeba věnovat pozornost optimální povrchové úpravě hřídelí.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h