Změna jazyka :
Roboty Pick and Place provádějí proces, který existuje v každém výrobním procesu: Vyzvednutí a umístění dílu za účelem jeho přemístění z jednoho místa na druhé. Vyšší produktivita, uvolnění zaměstnanců pro cennější úkoly a konzistentní kvalita jsou jen některé z výhod automatizovaného procesu pick & place. roboty igus® jsou založeny na modulárním systému, a proto je lze flexibilně přizpůsobit vaší aplikaci. Rádi vám poradíme, který robot pick and place je nejvhodnější pro vaše potřeby.
Robot delta přepravuje malé plechovky z pohyblivého dopravníku do určeného boxu. K určení přesné polohy plechovek na dopravním pásu se používá kamera.
Automatizujte jednoduché a opakující se manuální úlohy s nízkými náklady. Vibrační stůl odděluje drážku vodicího šroubu. Kinematiku tvoří delta robot. Systém vidění určuje souřadnice matice olověného šroubu na vibrační desce a přenáší je do řídicího systému.
Sestavování energetických řetězců je složitý proces. Vlastní tým inženýrů společnosti igus® zefektivnil tento proces automatizací dílčích procesů. Dva paralelně pracující roboty s kloubovým ramenem montují komponenty synchronně.
Potřebujete pomoci s výběrem produktu nebo s vaším projektem? Můžete se na nás obrátit prostřednictvím těchto kanálů:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h