Změna jazyka :

Jednotlivé aplikace lze realizovat mimořádně modulárně a cenově výhodně pomocí systému modulárních převodovek se suchou převodovkou® Apiro. Možné aplikace mohou být v obalovém, potravinářském a zdravotnickém průmyslu a mnoha dalších, např.

Šablony iDeas pro snadnou replikaci
Modulární převodový systém Apiro® je nyní k dispozici s 20 šablonami iDeas, které usnadňují stavbu vlastních nástaveb.
K hotové převodovce se dostanete ve třech krocích
1. Výběr automatizačního řešení
2. Stáhněte si seznamy dílů a data CAD
3. Jednoduše replikujte automatizační řešení

1 stavebnice převodovky robota pro osm systémů
Robotický modulární systém převodovek Apiro® (řecky "infinite") je nyní k dispozici jako startovací sada. Návod vám pomůže sestavit si vlastního robota.
O 40 % lepší výkon díky igliduru® A180
Životnost v cyklech: Šnekové kolo Apiro z igliduru® A180 na hliníkovém h.c.
i=32, 20 ot/min při 3,5 Nm
Průběžné testování kvality v naší vlastní zkušební laboratoři - i pro zákaznické aplikace Rádi otestujeme i vaši aplikaci, abychom mohli lépe posoudit scénáře použití.

1. Popište svou individuální aplikaci Modulární převodový systém umožňuje širokou škálu automatizačních aplikací s jednoduchými i složitými pohybovými sekvencemi.
2. Vybereme pro vás optimální komponenty Naši odborníci pro vás najdou ideální řešení s co nejmenším počtem komponent.
3. Jednoduchá montáž Modulární systém převodovek má modulární konstrukci, takže lze realizovat různé kinematiky jejich jednoduchým zapojením do sebe
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h