Uhlíkový lineární modul SAW v lehké konstrukci

Velmi lehké, velmi robustní

  • Robustní a tuhý karbonový profil
  • Bezmazný a bezúdržbový
  • Délka zdvihu na míru, max. 300 mm
  • Pohon: lichoběžníkový nebo strmý závit
  • Pro ruční nastavení
Uhlíkový lineární modul igus SAW-0630-P
  • max. délka zdvihu: 300 mm
  • Materiál profilu: Uhlík
  • délka pojezdu: 60 mm
  • šířka vozíku: 54 mm
  • max. stat. Zatížitelnost:
    • Axiální: 50 N
    • Radiální: 50 N 50 N
Lehký uhlíkový lineární modul SAW-0630-P
Lehký uhlíkový lineární modul SAW-0630-P

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Technické možnosti pro SAW-0630-P

Materiály olověných šroubů

materiál olověného šroubu igus

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Krokové motory pro lineární moduly

Svorka olověného šroubu

  • Upínací příruba hřídele pro upnutí vodicího šroubu k ukazateli polohy
  • Zajišťuje vodicí šroub proti neúmyslnému otočení.
  • Materiál: polymerové pouzdro s hliníkovou hřídelovou svorkou
  • Barva: černá
Ruční aretace pro lineární moduly drylin®

Digitální ukazatel polohy

Digitální indikátor pozice pro lineární moduly drylin®

ruční kolečka drylin

ruční kolečko drylin pro lineární moduly

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace