Změna jazyka :
| plovoucí | NW-17 | NW-27 | NW-40 | NW-80 |
|---|---|---|---|---|
| LLY | 0,6 | 0,45 | 0,4 | 0,6 |
| LLZ | 0,5 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| LLYZ | Y: 0,6, Z: 0,5 | Y: 0,3, Z: 0,4 | Y: 0,4, Z: 2,0 | Y: 0,6, Z: 0,8 |


Automatické vyrovnávání chyb paralelizmu,
1. plovoucí ložisko, 2. pevné ložisko
Při použití systémů se dvěma paralelními vedeními musí být jedna strana navržena jako plovoucí ložisko. Pro každou montážní polohu, ať už vodorovnou, svislou nebo boční, existuje vhodné řešení polohovacího/nepohyblivého ložiska. Tento způsob instalace zabraňuje zatuhnutí nebo zaseknutí vedení v případě odchylky rovnoběžnosti vedení. Plovoucí ložisko je realizováno řízeným rozšířením vůle ve směru předpokládané chyby rovnoběžnosti. Tím vzniká další stupeň volnosti na jedné straně.
Při montáži je důležité zajistit, aby plovoucí ložisko mělo přibližně stejnou vůli v obou směrech. Námi doporučované provedení systému ložisek s polohováním/bez polohování naleznete na obrázcích v jednotlivých kapitolách systémů. Spojovací plochy pro vedení a vozíky by měly mít dobrou rovinnost (např. vyfrézovaný povrch), aby nedocházelo k pnutí v systému. Drobné nerovnosti spojovacích ploch lze do určité míry kompenzovat plovoucími ložisky.

Pravidlo 2:1,
1. plovoucí ložisko, 2. pevné ložisko
Pro úspěšné použití bezúdržbových lineárních ložisek drylin® je třeba dodržovat několik doporučení: Pokud je vzdálenost mezi hnací silou a pevným ložiskem větší než dvojnásobek vzdálenosti ložiska (pravidlo 2:1), vede součinitel statického tření 0,25 teoreticky k zadření vedení.
Tento princip není závislý na zatížení nebo hnací síle. Je součinem tření a vždy se vztahuje k polohovacímu ložisku. Čím dále je pohon od ložiska vedení, tím větší je opotřebení a potřebná síla pohonu.
Pokud se při použití lineárních kluzných ložisek nedodrží pravidlo 2:1, výsledkem je nerovnoměrný pohyb nebo dokonce zablokování systému. To lze často napravit poměrně jednoduchými úpravami.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se konstrukce a/nebo instalace, obraťte se na naše aplikační poradce.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h