Změna jazyka :
igus® nabízí různé materiály pro kluzné prvky a párové partnery pro lineární systémy drylin®. Léta testování ukázala, že iglidur® J, J 200 a X jsou díky svým vlastnostem opotřebení a tření optimálními materiály pro většinu lineárních aplikací.
Materiál iglidur® J dosáhl v našich testech nejlepších výsledků téměř na všech materiálech hřídelí. Srovnávací laboratorní testy ukazují, že iglidur® J je polymer s nejnižším třením a opotřebením pro lineární aplikace.
Speciální specifikace
iglidur® J:

iglidur® J200 byl speciálně vyvinut pro lineární aplikace v kombinaci s tvrdě eloxovanými hliníkovými povrchy. Tato kombinace dosáhla v našich laboratorních testech zdaleka nejlepších výsledků.
Speciální specifikace igliduru® J200:

iglidur® X se vyznačuje vysokou teplotní odolností a pevností v tlaku v kombinaci s extrémní chemickou odolností. iglidur® X dosahuje nejlepší odolnosti proti opotřebení na hřídelích z nerezové oceli a chromované oceli.
Speciální specifikace
iglidur® X:

iglidur® E7 je specialista na ocelové a nerezové hřídele. Tento materiál velmi dobře tlumí vibrace a je obzvláště odolný proti otěru a dosahuje 8krát vyšší životnosti.
Speciální specifikace igliduru® E7:
Y = koeficient tření

Y = koeficient tření
Y = opotřebení

Y = opotřebení
Y = životnost

Y = životnost
| AWM(P): | Hřídel z tvrdě eloxovaného hliníku h10 nebo h8 |
| SWM: | Kalená a broušená hřídel z oceli , h6, (AISI 1055) |
| EWM: | Kalená a broušená hřídel z nerezové oceli , h6, (AISI 440C) |
| EEWM: | Kalená a broušená hřídel z nerezové oceli , h6, (AISI 420C) |
| hv: | Tvrdý chromovaný a broušený hřídel z oceli , h7, (AISI 1055) |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h