Stroj na vkládání absorpčních podložek LAD tray inserter

Odolná a úsporná ložiska pro nastavení formátu ve vkládači zásobníků

Nízkonákladová automatizace zajišťuje přesné úpravy formátu v obalové technice

Profil

  • Co bylo potřeba: lineární ložiskodrylin® R, lineární stoly SHT drylin® s posuvnými fóliemiiglidur® J, krokový motor drylin® NEMA s řídicím systémem dryvecontrol
  • D1. Požadavky: Pro každý zásobník je zapotřebí nastavení formátu, a to jak pro odfrézování a řezání netkané textilie, tak pro hnízdění. K tomu potřebuje výrobce stroje spolehlivé, odolné a cenově výhodné automatizační řešení. Odvětví: Výroba, zpracování a distribuce materiálu, výroba a
  • prodej: Obalový průmysl
  • Úspěch pro zákazníka: Lineární ložiska drylin® jsou bezmazná, vysoce odolná proti opotřebení a cenově výhodná. V našem modulárním systému lineárního systému drylin® SHT si zákazník může vybrat z široké škály různých vřeten, materiálů a kluzných ploch.
Stroj na vkládání absorpčních podložek LAD tray inserter

Problém

Řešení

Obrázek 1: Stroj dokáže během osmi hodin naplnit 100 000 plastových zásobníků netkanou textilií.

Obrázek 2: Reverzní moduly drylin® SHTlinear se používají k úpravě formátu vkládacích strojů s odsávacími vložkami.

Obr. 3: Jako levná varianta z plastu je lineární systém vhodný i pro nastavení sacího rouna.

Obrázek 4: Dva synchronizované moduly drylin® SHTlinear zajišťují vertikální vkládání a automatický výstup plastových zásobníků. Jsou poháněny krokovými motory NEMA.

Obrázek 5: Při řízení lineární osy hnízdící a dávkovací jednotky se konstruktéři spoléhají na intuitivní a cenově výhodný systém D1 dryve-control.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace