Lineární moduly drylin® SLWP série econ

K dispozici ve dvou instalačních velikostech a vždy cenově výhodné

  • Základní program lineárního systému řady econ
  • Trvale hospodárný díky příčníkům a kluzným plochám ve vstřikovacím lisu.
  • Důsledně nákladově efektivní díky stříbrně eloxovaným profilům kolejnic
  • Možnost konfigurace s rychlým strmým závitem nebo samosvorným lichoběžníkovým závitem
  • Bezmazné a bezúdržbové

Velikosti řady SLWP econ

Lineární modul SLWP-0630-E z řady econ s trapézovým šroubem a saní.
  • Délka sklíčka: 60 mm
  • Maximální délka zdvihu: 300 mm
  • Průměr hřídele: 5 mm
  • max. stat. Zatížitelnost
    • axiální: 50 N
    • radiální: 50N
Lineární modul SLWP-1040 řady econ s vedením a závitovým vřetenem.
  • Délka sklíčka: 29 mm
  • Maximální délka zdvihu: 500 mm
  • Průměr hřídele: 8 mm
  • max. stat. Zatížitelnost
    • axiální: 50 N
    • radiální: 50N

Produktové služby

Stáhnout technické údaje

Požádat o nabídku

Bezplatný online konfigurátor

Technické možnosti řady SHT

Materiály olověných šroubů

Tři závitové tyče z gewindematerial pro drylin.

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Krokový motor pro drylin posuvník se zásuvným konektorem.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace