Změna jazyka :
Popis článku
Příklady obrázků
Množství
Články řetězu pro vnější průměr:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2i.10.40.018/040.0 x 14 článků řetězu
E2i.10.10.028/065.0 x 20 řetězový článek
E2i.15.13.048/075,0 x 25 řetězový článek
E4.21.040.048/120.0 x 23 řetězových článků
montážní držák pro vnější průměr:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 sada
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 sada
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 sada
E4.210.040.1.12.A x 1 sada
oddělovač pro vnější průměr:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
E2.10.5.1, 1 - 3x na článek řetězu
E2.10.5.1, 1 - 3x na článek řetězu
E2.15.5.1, 1 - 3 x na článek řetězu
T2111, 1 - 2 x na článek řetězu
Odlehčovače tahu pro vnější průměr:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
na montážní konzole
na montážní konzole
na montážní konzole
T2113. Z x 2 - 4 kusy.
vodicí žlab bez kluzné lišty pro vnější průměr:
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
IE14.2.200P.XX.01 x 1 kus.
IE14.2.300P.XX.01 x 1 kus.
IE14.2.400P.XX.01 x 1 kus.
IE14.2.500P.XX.01 x 1 kus.
kabely chainflex® jsou nesestavené kabely pro pohyblivé aplikace v kabelových vedeních nebo pro robotické aplikace, bezpečné při poruše se zárukou 36 měsíců.

Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h