Změna jazyka :
U lanových vozíků, známých také jako lanové vozíky, visí lana nechráněná na jeřábech ve větru a povětrnostních podmínkách. Samotné kabely a kabelové vozíky jsou vystaveny kolísajícím teplotám a také písku a soli (u venkovních instalací). Vítr může snadno způsobit zamotání kabelů, což může rychle vést k prostojům. igus® nabízí bezpečnou a modulární alternativu kabelových vozíků na jeřábových systémech, která umožňuje ušetřit délku kabelů a vyhnout se prostojům. Energie, data, optické kabely, olej a vzduch jsou bezpečně vedeny v jednom systému. Energetickým řetězem bylo vybaveno více než 1 300 jeřábů STS a více než 6 500 jeřábů RTG/RMG ASC.
Bezplatná bílá kniha:
Plastový energetický řetěz ve srovnání s lanovými vozíky
V této bílé knize najdete následující témata:

Porovnali jsme systémy energetických řetězů a kabelových vozíků na systému o délce 100 m:
Nový těžký válečkový řetěz splňuje všechny požadavky, které se vztahují na kontejnerové jeřáby příští generace a další.
Stále delší vzdálenosti, vyšší dynamika, krátké zatěžovací cykly, nulové poruchy: To je ve zkratce to, co výrobci kontejnerových jeřábů pro přepravu lodí na břeh požadují od energetických řetězů na jeřábových mostech. Nový P4HD.56R tyto požadavky splňuje - s maximální hospodárností.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h