Změna jazyka :
Přesnost hraje ve sklářském průmyslu důležitou roli, protože například řezy nebo výřezy obvykle vyžadují práci s přesností na milimetr kvůli individuálním požadavkům zákazníků. Při řezání skla pro stoly, zrcadla nebo dveře často vznikají ostré hrany. Hrany se zpracovávají broušením a leštěním, aby se minimalizovalo riziko poranění.
Od povrchové, spojovací a tvářecí techniky nebo při manipulaci: s našimi systémy e-chain, kabely chainflex pro pohyb a ložiskovou technikou z tribologicky optimalizovaných vysoce výkonných plastů máme vždy po ruce správné řešení pro vaše individuální aplikace ve sklářském průmyslu.
Naše nové rychloupínací ložisko polštářového bloku přináší revoluci ve výměně ložisek díky montáži bez použití nářadí za méně než 10 sekund.
Je ideální pro dopravní techniku a další průmyslová odvětví, minimalizuje prostoje a maximalizuje produktivitu. Soudečkové ložisko je vyrobeno z odolného igliduru J3 a robustní pouzdro je vyrobeno z igumidu G, díky čemuž je obzvláště odolné.
Inteligentní elektronické řetězy, kabely nebo kluzná a lineární ložiska hlásí datum údržby během provozu a bezproblémově se integrují do vašich procesů. Vaše výhody:
Všechny výrobky jsou testovány na opotřebení a nosnost v reálných podmínkách ve zkušební laboratoři igus, která je největší v oboru. To umožňuje přesně stanovit životnost výrobků.
Společnost igus rovněž provádí na vyžádání zákaznické testy, aby ověřila použití výrobků za zcela individuálních podmínek.

Cenově nejvýhodnější kabel, který funguje, je pro zákazníka nejlepší.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h