Poruchy, opravy nebo odstávky průmyslových vozidel za účelem údržby jsou otravné a zvyšují náklady, zatímco musí být stroje vyřazeny z provozu. Je proto zapotřebí robustních a spolehlivých komponent, které vám pomohou předejít odstávkám a snížit tak zbytečné náklady. Ať už se jedná o vysoká zatížení v umístěních ložisek až do 250 MPa nebo o velmi malé poloměry ohybu kabelů, společnost igus® nabízí prakticky bezúdržbová řešení s dlouhou životností pro průmyslová vozidla, jako jsou vysokozdvižné vozíky, průmyslové traktory nebo dopravní systémy bez řidiče. U mnoha aplikací lze kovová pouzdra nebo vodicí systémy recirkulujících ložisek nahradit samomazacími polymerovými ložisky a lineárními vodicími systémy! Rádi bychom vám ukázali, jak vylepšit vaši technologii a zároveň ušetřit náklady.
Kontaktovat experta nyní
Nastavení zrcátka: nízké koeficienty tření a nízké opotřebení s kluznými ložisky iglidur® J
2Nastavení monitoru: flexibilní a snadné polohování s vodicím vozíkem drylin® W
3Sloupek volantu: vysoká odolnost proti špíně s kluznými ložisky iglidur® G
4Spoj hydraulického ventilu: kompenzace chyb vyrovnání s dvojitými klouby igubal®
5Mechanismus pedálu: ložiska bez vůle s předpětím s iglidur® JVSM
6Nastavení opěrky ruky: jednoduchý suchý provoz s lineárními vodicími systémy drylin® W
7Nastavení ložiska sedadla: bezpečný přívod energie s e-chain® E2 a kabely chainflex®
36měsíční záruka chainflex®
Zkompletované či nezkompletované
Vyvinuto pro pohyblivé aplikace
Predikovatelná životnost
Ložisko s dlouhou životností pro náročné aplikace
Odolnost vůči opotřebení a rozměrová stabilita při vysokých zatíženích
Žádné další mazání není zapotřebí
Bezúdržbové
Kompaktní design
Předběžné zatížení pružiny pro variabilní vůle na kolejnici
Bez rachotu a přesně nastavitelné
Bez účinku drhnoucího klouzání
Individuální řešení jsou součástí produktové řady igus® stejně tak jako standardní díly. Naši experti vyberou výrobní proces a materiál součásti přesně podle vašich potřeb. Ten pravý materiál pro vaše účely vybereme z široké řady bezúdržbových, vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení.
Vysoká spolehlivost a bezúdržbovost hrají v automatických vozidlech velkou roli, protože flexibilita a provozní efektivita jsou klíčové pro systémy, jež jsou často v provozu 24/7. Bezúdržbová řešení igus® nejen snižují náklady při nákupu a provozu, ale zároveň zvyšují dostupnost závodu, jako je tomu v případě této aplikace ve společnosti Knapp.
Kluzná ložiska iglidur® lze použít například v nůžkových zvedácích dopravních systémů bez řidiče. Polymerová kluzná ložiska obsahují pevná maziva, díky čemuž je použití dalších maziv zbytečné. Tím můžete snížit požadovanou údržbu.
Díky vodicím šroubům dryspin® je obzvlášť jednoduché provést potichu nastavení zdvihacích jednotek dopravních systémů bez řidiče. Mezi dostupné možnosti patří různé materiály vodicích šroubů, jako jsou vodicí šrouby vyrobené z vysoce výkonných polymerů.
Ložiska otočného prstence PRT iglidur® se používají v otočných jednotkách v dopravních systémech bez řidiče. Tato ložiska zde zajišťují torzní tuhost a modularitu. Kromě toho se vyznačují bezúdržbovostí, kompaktností a nízkou hmotností.
Vodicí kabely chainflex® společnosti Still ve výšce zdvihu 12 metrů s vodicími kladkami. Vzhledem k tomu, že kabely vydrží velmi malé poloměry ohýbání a jsou díky své konstrukci extrémně odolné vůči opotřebení, nedochází ke zkroucení.
Mazaná bronzová ložika zvedacího mechanismu, v nichž se mohla hromadit špína, způsobovala neustálé odstávky. Vzhledem k tomu, že se bezúdržbová ložiska iglidur® používají při vysokých zatíženích, došlo ke snížení nákladů na údržbu a počtu odstávek.
Běžné vodicí systémy se často zasekávaly kvůli nečistotám, otřesům a vibracím. Společnost Lochmann Cabine S.R.L. proto začala instalovat do posuvných dveří lineární technologii drylin®, která pohlcuje nárazy a vibrace a zároveň funguje spolehlivě i ve špinavém prostředí.
Dlouhá životnost a bezpečné vedení kabelů charakterizují přívod energie igus®. Používají se tudíž u systémů sezení, kde zajišťují dlouho životnost kabelů i v těch nejmenších instalačních prostorech.
Pro přenos dat do kamer a monitorů v průmyslových vozidlech byly vyvinuty speciální kabely chainflex®, které fungují dokonale i při pevnosti v tahu 2 800 Newtonů. Navíc jsou odolné vůči oleji, UV záření a jsou vybaveny zpomalovači hoření.
Tyčový materiál iglidur® eliminuje potřebu mazání zavěšení hrotu vidlice. Vynikající koeficienty tření jejich materiálů umožňují bezproblémový pohyb hrotů vidlic. Odstávky kvůli mazání a náklady spojené s mazáním jsou tak eliminovány.
Přesvědčte se sami, že naše produkty dosahují té nejvyšší kvality. Krabice se vzorky průmyslových vozidel obsahuje nejdůležitější produkty igus® v tomto odvětví a informace o jejich využití ve vysokozdvižných vozících a podobných vozidlech.
Objednat bezplatnou krabici se vzorky nyní
Máte otázky nebo hledáte informace ohledně použití vysoce výkonných polymerů igus® v průmyslových vozidlech? Naši experti vám vždy rádi pomohou.
Kontaktovat experta nyní
Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.Sobota od 8:00 do 12:00.
24h