Změna jazyka :

Přesun energie... ochrana energie... a zároveň flexibilita
Dosud byly přípojky pobřežního napájení trvale instalovanými zásuvkami zapuštěnými do nábřeží. Systém "e-chain reel" je mobilní pobřežní zásuvka (SPO). Přístavům tak poskytuje potřebnou flexibilitu.
Systém:
Motorizovaný naviják e-chain s navinutým speciálním řetězem igus®.
Speciální řetěz s válečkovými vložkami a připojeným mobilním SPO.
Mobilní SPO lze přemístit pomocí stávajícího přístavního zařízení nebo navijákového systému.
Kabely jsou chráněny a neleží volně na terminálu.
Systém je plně integrován do bezpečnostního postupu a zabraňuje tak napínání kabelů
Přenosný systém
Lze připojit k jakémukoli stacionárnímu SPO
Se zvedacím nástrojem pro manipulaci s těžkým kabelem
délka prodloužení 50-60 m
Trvale instalovaný systém
Instalace mobilních SPO přímo místo stacionárních SPO.
Možné i ve velmi omezených instalačních prostorech
Prodlužovací délka 75-100 m
Výhody:
Kdykoli lze připojit různé typy lodí
Drahé středněnapěťové kabely jsou chráněny před odřením, proříznutím a jinými nárazy
Snadná manipulace a zvýšená bezpečnost práce: Mobilní SPO se přiváží k místu připojení, těžké kabely se nemusí pracně přemisťovat ke stacionárnímu SPO na nábřeží.
Zvýšená bezpečnost, trvanlivost a nižší náklady
Mobilní SPO byl testován na funkčnost na adrese igus®.
Naplánujte si terminál do budoucna. Využijte dlouholeté zkušenosti společnosti igus® v námořním sektoru. Sjednejte si schůzku ještě dnes.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h