Změna jazyka :

Nová heavy-duty kulová ložiska igubal byla vyvinuta pro aplikace s vysokým povrchovým tlakem. Ložiska, která jsou vyrobena z kompozitního materiálu igutex TXH, jsou k dispozici s vnitřními průměry 30, 40, 50 a 60 mm . Kromě dynamického zatížení až do 80 MPa se vyznačují vysokou odolností proti opotřebení a nevyžadují mazání ani jsou odolné proti korozi, což snižuje náklady na údržbu a provoz. Díky svým specifikacím pro pohlcování vibrací a negativním výsledkům testů na přítomnost nejškodlivějších látek PFAS představují tato heavy-duty kulová ložiska ekonomickou a dlouhodobou alternativu k kovovým kulovým ložiskům pro vysoké zatížení.

Sférická vložková ložiska igubal s integrovaným těsněním byla vyvinuta speciálně pro aplikace s abrazivními podmínkami. Těsnění z materiálu iglidur A160 na jedné nebo obou stranách účinně chrání oblast pohyblivého kontaktu před pískem, prachem a jinými částicemi, čímž snižuje opotřebení. Při zkouškách v nečistém prostředí s úplným pokrytím křemenným pískem dosáhl tento roztok více než 200 000 cyklů, zatímco srovnatelná ložiska bez těsnění selhala již po několika cyklech.

Díky použití oceli jako nového materiálu pro domečky jsou naše kovové kloubové hlavy odolnější než kdykoli předtím. Čtyři materiály iglidur, všechny běžné typy závitů a průměry hřídelí od 5 do 25 mm: Kombinace robustního kovového pouzdra a bezmazného plastového vnitřního kroužku umožňuje dlouhodobá, bezúdržbové řešení – zcela bez mazání.
| Materiál | Oblast použití |
|---|---|
| iglidur J | Vysoká odolnost proti opotřebení |
| iglidur A181 | Shoda s předpisy FDA a EU 10/2011 |
| iglidur X | Široký teplotní rozsah (-100°C až +250°C, krátkodobě až +315°C) |
| iglidur G | Dynamické zatížení |

S EFOM-2.0 (ložisko s dvoudírnou přírubou) a EFSM-2.0 (ložisko s přírubou se čtyřmi otvory) představujeme novou generaci našich osvědčených ložisek igubal s přírubou, která se vyznačují optimalizovaným typem domečku. Cílem dalšího vývoje bylo dosáhnout zcela rovného montážního povrchu, aby ložisko bylo čistě spojeno s konstrukcí a aby se omezilo vnikání nečistot a prachu. Nová konstrukce snižuje hmotnost díky cílenějšímu využití materiálu, přičemž zachovává stejnou statickou nosnost až 6 000 N (EFOM) nebo 6 800 N (EFSM). Ložiska s přírubovým upevněním jsou k dispozici pro průměry hřídelí 20, 25 a 30 mm.

S igubal ESQM-2.0-100 a ESQM-2.0-150 rozšiřujeme naši řadu ložisek s podložkou pro solární sledovače o nové verze pro čtvercové profily 100 a 150 mm a uvádíme také cenově optimalizovanou štíhlou verzi. Ložiska byla speciálně vyvinuta pro sledování solárních modulů ve velkoplošných pozemních systémech a jejich sférická poloha ložisek umožňuje úhlovou kompenzaci až 14°. Mezi nejdůležitější další vývojové prvky druhé generace patří nový materiál s výrazně zvýšenou odolností proti UV záření pro dlouhodobé venkovní použití. Současně došlo ke změně držáku profilu z V na U, což usnadňuje montáž. Pozinkovaný plechový nástavec navíc snižuje montážní výšku horního dílu až o 36 mm. Další výřezy na kopuli umožňují také přehledné vedení kabelů podél profilu. Kromě standardní verze je ESQM-2.0-LEAN nákladově optimalizovanou verzí pro projekty s definovanými požadavky na životnost.
V dopravníkových pásech, třídicích systémech, vysokozdvižných vozících nebo pro úlohy pick & place: S různými výrobky řady igubal lze spolehlivě kompenzovat nesouosost a realizovat definované otáčení, naklápění a otáčení bez mazání. Více o pohyblivých plastech pro spolehlivý tok energie, dat a materiálu.


V mnoha aplikacích jsou vysoká statická zatížení stále ještě kryta mazanými kovovými kloubovými ložisky. V naší studii igubal pro těžká zatížení zkoumáme, jak lze spolehlivě realizovat aplikace s polymerními kloubovými ložisky bez mazání a šetrnými k životnímu prostředí. Základem je tribologicky optimalizovaná interakce materiálu, geometrie a kontaktní plochy, která kontrolovaně rozkládá špičky zatížení a umožňuje vysoký koeficient tření. Absence maziv zabraňuje ulpívání částeček nečistot a zajišťuje hladký chod i při vysokém zatížení. Již realizované aplikace ukazují, že tento přístup funguje. V projektech zákazníků byly úspěšně nahrazeny mazané ložiskové body a bylo dosaženo nosnosti 70 kN - se sníženými požadavky na údržbu a nižšími provozními náklady. Právě proto, že jsou aplikace pro těžká vozidla velmi individuální, vyzýváme uživatele, aby s námi spolupracovali na vývoji řešení specifických pro daný projekt - pro vysoké statické zatížení, silné nárazy a náročné prostředí.
Naše dělená přírubová ložiska igubal jsou nyní k dispozici jako praktická sada včetně upevňovacího límce. Díky jednomu číslu dílu pro ložisko a upevňovací límec se snižuje počet objednávek a administrativních úkonů a zároveň se snižuje chybovost při objednávání. Předdefinovaný rozsah dodávky a balení v jedné balicí jednotce zajišťují další efektivitu. Zákazníci také mohou využít cenového zvýhodnění až 5,6% ve srovnání s individuálními nákupy.
Dělený typ našich přírubových ložisek umožňuje montáž přímo na hřídel bez nutnosti demontáže sousedních součástí, což je v praxi skutečná výhoda. Podle zásady "forma následuje funkci", inovativní forma těchto ložisek vede přímo k funkci. Tento sofistikovaný design byl oceněn cenou iF Design Award 2026 a kombinuje technologii, funkčnost a snadnou manipulaci, čímž vytváří praktické řešení pro strojírenství a strojní techniku.


Naše dělená přírubová ložiska igubal představují revoluci v ložiskách hřídelí ve stísněných výrobních podmínkách. Ušetříte až 80% času při výměně ložisek a díky absenci mazání nemusíte provádět žádnou údržbu.

V naší bílé knize se dozvíte, jak pokročilá technologie ložisek zvyšuje výkonnost stroje a účinně předchází prostojům.
Soudečková ložiska kompatibilní s čistými prostory vyžadují harmonizované materiály. Úspěšné aplikace již byly realizovány s igumidem G v kombinaci s iglidurem W300, J a X - bez mazání a s nízkým obsahem částic. Plánujete použití soudečkových ložisek v čistých prostorách? Kontaktujte nás!


Výměna soudečkového ložiska bez použití nářadí během několika sekund - nové rychloupínací ložisko je zde. Po úspěšné prototypové fázi je nyní vstřikovaná verze připravena k sériové výrobě a je k dispozici bez minimálního objednacího množství - v současné době pro průměr hřídele 25 mm.
Soudečkové ložisko lze vyměnit bez šroubů a nástrojů - v jediném jednoduchém kroku. To šetří čas, zkracuje prostoje a snižuje náklady na údržbu. Testováno v laboratoři igus: statické tlakové zatížení až 9 kN, provoz bez mazání 100% a ideální pro modulární systémové koncepce, kde je třeba flexibilně a rychle přizpůsobovat komponenty.

S novou verzí 25 mm rozšiřujeme možnosti použití našich soudečkových ložisek iglidur H3 v dopravní technice a strojírenství. Rychlost řemene může spolehlivě dosahovat až 200 otáček za minutu, přičemž odolná konstrukce s nízkým opotřebením snižuje prostoje a ložiska jsou bezúdržbová.
Soudečková ložiska byla testována jak při dlouhodobých zkouškách u zákazníků, tak při kontrolovaných zatěžovacích zkouškách v laboratoři. Vysoká nosnost a nízké opotřebení se projevují i po několika letech. Zároveň není třeba používat maziva, což snižuje provozní náklady a zvyšuje čistotu systému.

Naše dělená soudečková ložiska pro plechové skříně PP205 umožňují rychlou a snadnou výměnu soudečkového ložiska přímo na místě bez nutnosti demontáže ostatních součástí. Nabízejí jednoduchou a efektivní montáž a díky rychlé výměně také značnou úsporu nákladů při výměně ložisek. Díky statickému tahovému zatížení až 1 800 N a bez potřeby dalších maziv jsou tato soudečková ložiska ideálním řešením pro efektivní a bezúdržbové uspořádání ložisek.
Nový plastový univerzální kloub UJM představuje inovativní alternativu ke konvenčním kovovým řešením. Prototyp 10mm hřídele ukazuje, jak efektivní může být lehká konstrukce: bez koroze, bez mazání a s jasnými výhodami z hlediska hmotnosti, údržby a nákladů.
Díky optimalizované geometrii a analýze FEM kloub zaujme vysokou pevností a přenosným krouticím momentem 6 Nm při 25° průhybu - testováno v laboratoři igus. V úvahu přicházejí i jiné velikosti a kompaktnější provedení. Máte konkrétní aplikaci? Pak se na nás obraťte – společně s vámi vypracujeme vhodné řešení

S iglidurem J3, iglidurem R a igumidem G nabízíme materiály zcela bez PTFE pro celou řadu výrobků igubal.
Testováno v naší vlastní laboratoři v souladu s normou SQP M1227 a testováno negativně na 96 sloučenin PFAS klasifikovaných jako zvláště kritické.
Ať už se jedná o ojniční čepy, ložiska s polštářovým blokem, přírubová ložiska nebo soudečková ložiska: náš obchod ukazuje pouze výběr z možností. Lze realizovat i speciální rozměry - stačí nás kontaktovat. Společně najdeme to správné řešení pro vaši aplikaci.


Soutěž „Manus 2025“ opět dokázala, jak všestranná je řada igubal, která nachází uplatnění v nejrůznějších projektech a zároveň překonává technické výzvy.
V digitálním magazínu jsme pro vás sestavili výběr 20 nejzajímavějších aplikací – plný inspirace, řešení a překvapení.
Tato studie testuje výkonnost a použitelnost těžkého ESQM pro solární průmysl.
Model ESQM-2.0-Heavy Duty je dalším vývojem modelu ESQM-2.0 a byl speciálně navržen pro extrémní povětrnostní podmínky, např.. tropické bouře. Skládá se z děleného pouzdra a dvou kulových poloplášťů. Kulová koule a spodní část pouzdra jsou vyrobeny z plastů s vysokou odolností proti UV záření. Přerozdělením tloušťky stěn v místech zatížení a zdvojnásobením tloušťky příčníku se ložisko stává pevnějším o 50%. Další verze s pevným dorazem, kterou jsme testovali, zabraňuje neoprávněnému otáčení osy sledovače a chrání osu i motor před poškozením.

S našimi zprávami o pohyblivých plastech vám neunikne žádná novinka o společnosti igus a našich produktech. Náš zpravodaj vás informuje o novinkách, zajímavých aplikacích, aktuálních laboratorních zprávách a mnoha dalších informacích.

Znáte naše produkty a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů své aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal®.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h