Nejčastější dotazy týkající se nátěru iglidur

Jak nátěr pomocí polymerů iglidur funguje?

Nátěr iglidur® je tvořen tribologicky optimalizovanými polymery ve formě prášku, který lze nanést na kovové povrchy práškovým nátěrem. Stejně jako všechny materiály iglidur® jsou i práškové nátěry iglidur® tribologicky optimalizovány, takže dosahují vynikajících hodnot tření a opotřebení. To vám umožní chránit před opotřebením i ty nejvíce využívané povrchy, a to bez použití jakýchkoli dalších součástí.

Čím jsou polymerové nátěry tvořeny?

Naše nátěrové materiály iglidur jsou tvořeny základními polymery, vlákny, výplněmi a pevnými mazivy. Složení je u každého nátěrového materiálu individuální, takže je lze optimalizovat pro konkrétní oblast využití.   


Jak se jednotlivé nátěrové materiály iglidur® liší?

Různé nátěry iglidur® byly optimalizovány pro velmi širokou škálu aplikací. Liší se zejména co do teplotní odolnosti, kluzných vlastností, odolnosti proti opotřebení a barvy. Přesná materiálová data najdete v našich datových listech materiálů.  
 
Naše kluzná ložiska iglidur® a nátěrové materiály procházejí ročně více než 10 000 testy v různých aplikacích, které mají za cíl analyzovat chování z hlediska opotřebení v co nejrozmanitějších scénářích použití. To nám umožňuje vybrat optimální a cenově nejvýhodnější materiál pro vaši aplikaci a poskytnout vám komplexní asistenci při implementaci vašeho projektu.

Existuje povinné minimální množství, pokud si nátěr objednám u společnosti igus?

V případě, že si nátěr objednáte u společnosti igus, neplatí žádné minimální objednací množství. To znamená, že si nátěr můžete objednat už od jedné součásti.   


Mohu si součást pomocí materiálů iglidur natřít sám/sama?

Ano, své součásti si s našimi materiály iglidur můžete natřít i sami. V našem online obchodě najdete různé nátěrové materiály, které jsou k dispozici v baleních o velikostech 1 kg, 2 kg a 10 kg. Neváhejte se obrátit na naše experty s otázkami ohledně výběru materiálu nebo nátěru.


Jak velké musí být díly pro nátěr pomocí materiálů iglidur?

Naše podvěsné dopravníky umožňují velikosti součástí až 3 × 1 × 1 m. Malé součásti jsou natírány pomocí efektivních malých systémů. Rádi vám pomůžeme a nabídneme vám cenově nejvýhodnější metodu obrábění. 

Lze natřít povrch komponent pouze zčásti?

Ano, opatrně zakryjeme oblasti, které nemusí být natřeny podle vašich specifikací. V případě větších množství vyrobíme příslušná zařízení, která sníží procesní náklady na minimum.  

Jakých tlouštěk vrstev a tolerancí lze dosáhnout nátěrem iglidur?

Kluznou nátěrovou vrstvu iglidur® lze aplikovat v tloušťce přibližně 60–120 µm. V závislosti na kvalitě materiálu a povrchu dílů, které mají být natřeny, mohou být možné i jiné tloušťky nátěru.  

Mohu dodatečně opracovat povrchy s nátěrem iglidur?

Následné opracování nátěru je v zásadě možné. 

Jak má vypadat úprava povrchu před použitím nátěru iglidur?

Povrch musí být čistý a zbavený prachu, nečistot nebo kapalin. Rádi za vás provedeme potřebné kroky při opracování.  

Co v datových listech nátěrů iglidur® znamená "průřez"?

Takzvaný „průřez“ by měl podle normy DIN EN ISO 2409 umožňovat odhad adhezivní pevnosti (adheze) nátěru (například lakovaného povrchu). Zkušební metoda proto není použita pro měření adhezivní pevnosti. K tomuto účelu se použije odtrhová zkouška přilnavosti podle normy DIN EN ISO 4624.

Hodnocení je vyjádřeno na škále od 0 do 5, kdy 0 znamená nejlepší hodnocení „velmi dobré“. Všechny nátěrové materiály iglidur (IC01, IC03, IC06) splňují kritérium 0. 

Jsou k dispozici nátěrové materiály iglidur v souladu s požadavky FDA?

Materiál iglidur IC-05 splňuje potravinářské předpisy FDA a EU10/2011, díky čemuž jej lze použít např. v potravinářském průmyslu, v aplikacích plnění láhví a v obalovém průmyslu.   


Poradenství ohledně nátěrů iglidur

Laptop s webovými stránkami igus Naši zaměstnanci vám rádi poradí.
E‑mailem, po telefonu nebo přímo u vás na místě.
Jednoduše si vyberte, jaký typ kontaktu upřednostňujete.  
Pošlete nám nezávazný dotaz

Více informací o nátěrech

Nátěr pomocí materiálů iglidur Vše o nátěrech iglidur.
Zde najdete obecné informace o práškových nátěrech iglidur.  
Více informacích o nátěrech iglidur

Co je to iglidur?

Detailní pohled na kluzná ložiska iglidur Čím jsou materiály iglidur tvořeny? V čem spočívá efekt samomaznosti? Zjistěte více informací o funkci kluzných ložisek iglidur.
Detailní pohled na materiály iglidur


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® GmbH/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus GmbH nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® GmbH upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® GmbH