Změna jazyka :
Pokud je třeba vést média, energii a data horizontálně, a to i na delších trasách, jsou kladeny vysoké nároky na napájení. Třísky a nečistoty jsou rušivým faktorem zejména u obráběcích strojů na dlouhých trasách, kde musí energetický řetězec klouzat. Ve venkovních instalacích jsou to povětrnostní podmínky nebo silné znečištění, kterým musí horizontální systémy napájení energií odolávat. Pro obzvláště malé instalační prostory je vyžadována kompaktní konstrukce. Společnost igus má se svými řešeními pro horizontální napájení energií řešení pro každý požadavek.
Rychlejší navrhování energetických řetězců. CAD modely pro širokou škálu systémů. Snadné navrhování energetických řetězců.
Naše plastové energetické řetězy se již spolehlivě používají v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě - od nápojových automatů a CNC strojů až po ocelárny. Nepodporované délky lze snadno překlenout a dlouhé dráhy jsou myslitelné pro širokou škálu průmyslových odvětví a sektorů. Má modulární konstrukci, a proto se snadno instaluje. Navrhněte si zde ten správný energetický řetěz pro vaši aplikaci!

Systémy energetických řetězců namísto festonů, motorizovaných kabelových bubnů a přípojnicových systémů

Naše energetické řetězy lze přizpůsobit individuálním požadavkům, a proto je lze použít pro celou řadu různých aplikací.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h