Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999
Materiály iglidur® a
jejich specifikace

Co vysoce výkonné polymery iglidur® dokážou

Plastová kluzná ložiska iglidur® jsou jednak cenově výhodná, ale také bezúdržbová, samomazná a univerzální. Jsou dostupná buď skladem v rámci rozsáhlé řady standardních dílů, nebo jako komponenty vyrobené na míru – bez minimálního objednacího množství! Společnost igus® vyrábí již přes 30 let kluzná ložiska z vysoce výkonných polymerů splňujících požadavky RoHS, přičemž současně vyvíjí nové materiály. Všechny typy kluzných ložisek procházejí rozsáhlými testy a jejich životnost lze vypočítat pomocí bezplatných online nástrojů.
 
Čím přesněji znáte požadavky na vaše požadované kluzné ložisko nebo komponent, tím snazší je nalézt vhodný materiál iglidur®. Pokud se chcete sami přesvědčit o výkonnosti plastových ložisek iglidur®, můžeme vám levně vyrobit jednotlivé prototypy nebo vám poskytnout bezplatné vzorky.  
 

Všestranné materiály

Všestranné materiály  

Prakticky univerzálně použitelné za normálních podmínek (teplota, média, atd.).

Odolné materiály

Odolné materiály  

Velmi nízké opotřebení nebo, jinými slovy, dlouhá životnost.

Vysoké teploty

Materiály pro vysoké teploty  

Vysokoteplotní specialisté pro nepřetržité provozní teploty až +250 °C.

Vysoká chemická odolnost

Materiály vysoce odolné vůči médiím  

Vysoká odolnost k médiím a široký aplikační rozsah ve vlhku.

Kontakt s potravinami

Materiály pro kontakt s potravinami  

Používá se všude tam, kde je vyžadována maximální hygiena.

Vysoké zatížení

Materiály pro vysoká zatížení  

Pro vysokou odolnost proti opotřebení, (statickému) zatížení, otřesům a hranovým zatížením.

Speciální aplikace

Materiály pro speciální aplikační oblasti  

Elektrická vodivost, nepřítomnost silikonu, rychlá rotace pod vodou a mnohem víc.

Individuální materiál

Individuální materiály  

Rovněž pro vás vyrábíme tribologicky optimalizované materiály na míru.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobně

Přeprava a konzultace

Osobně:

Pondělí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.

Online:

24h