Změna jazyka :
50% kratší doba instalace dodávky energie

Výkonná skladovací a vyhledávací jednotka "viapal" od společnosti viastore systems, Stuttgart, dokáže zvednout europalety o hmotnosti až 2 000 kg. Zařízení je vysoké 43 metrů a dosahuje zrychlení až 0,5 m/s2 a rychlosti pohybu až 4 m/s. Zrychlení zdvihu je až 1,5 m/s2 a rychlost zdvihu až 1,33 m/s.
Společnost byla založena v roce 1988 v rámci skupiny C. Haushahn, ale v oblasti skladové techniky působí již od roku 1970. S přibližně 350 zaměstnanci je společnost viastore jedním z předních mezinárodních dodavatelů manipulačních systémů na klíč pro průmysl a obchod. Patří mezi ně systémy vychystávání objednávek, vysokoregálové sklady, automatické sklady s minisklady a komplexní distribuční a logistická centra. Společnost plánuje a zavádí nové systémy i modernizuje stávající sklady a přizpůsobuje je nejnovějším technologiím a měnícím se procesům.
... a mnoho dalšího.

Co říkají naši zákazníci
"Jako partneři spolupracujeme již více než 15 let. Tak například společnost viastore již léta používá předmontované systémy pro zásobování energií, které jsou včas dodávány přímo ke stroji. Tam se pak jednoduše montují," uvádí Wehrle.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h