Číslo dílu | Výška kluzné lišty [mm] | Pro řetězy e-chain® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | bez kluzné lišty | 0 | 2500 | 1 877,65 CZK | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | s kluznou tyčí | 64 | 3500/E4.42/H4.42/3500 | 2 053,98 CZK |
Číslo dílu | Vnitřní šířka žlabu [mm] | Vnější šířka řetězu [mm] min. |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | na požádání | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | na požádání | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 151,31 CZK | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 152,08 CZK | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | na požádání | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | na požádání | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 166,71 CZK | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 192,50 CZK |
Číslo dílu | Vnitřní šířka žlabu [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | na požádání | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | na požádání | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | na požádání | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | na požádání | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | na požádání | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | na požádání | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 4 173,79 CZK | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 4 246,17 CZK |
*Info: Je-li vůle příliš malá, může být zapotřebí zatlačit koncovku do žlabu v pevném bodě. To znamená, že žlab bude bez problémů.