Změna jazyka :

Popis dílu
Číslo dílu.
instalační sada s příčníkem pro pevnou šířku skládající se z
9GL.64.50.450.XX
2 x vodicí konzola + 1 x příčník
(XX = index šířky příčníku)
Sada vodicích lišt (levá a pravá)
9GL.64.30.2000
v uvedené délce (standardně: 2000 mm)
Podávací modul, který vede horní běh e-řetězu dolů®, 2000 mm.
9GL.64.80.Serie.450.XX
Pouze pro válce řady 2700R a 3500R e-řetěz® se středovým upevněním.
(XX = index šířky příčníku)
K číslu dílu přidejte šířkový index XX uvedený v tabulce vpravo.
Příklad: 9GL.64.50.450.05
Principy napájení

Princip koncového upevnění se doporučuje pro všechny e-řetězce® ve spojení s guidelitem.

Princip středového upevnění pouze pro válečky e-chain® řady 2700R a řady 3500R.
Použijte napájecí modul, 9GL.64.80. Series.450.XX, který vede po horní dráze e-řetězu.®
Popis dílu
Číslo dílu.
instalační sada s profilem C sestávající z
9GL.64.50.LLL
skládající se z 2 x vodicích konzol + 1 x C-profil + sady šroubů M8
(LLL = délka C-profilu)
Sada vodicích lišt (pravá a levá)
9GL.64.30.2000
v uvedené délce (standardně: 2000 mm)
Podávací modul, který vede horní běh e-řetězu dolů®, 2000 mm,
9GL.64.80.series.LLL
Pouze pro válce řady 2700R a 3500R e-řetěz® se středovým upevněním.
(LLL = délka profilu C)
K číslu dílu připočtěte délku C-profilu LLL uvedenou v tabulce vpravo.
Příklad: 9GL.64.50.175
Principy napájení

Princip koncového upevnění se doporučuje pro všechny e-řetězce® ve spojení s guidelitem.

Princip středového upevnění pouze pro válečky e-chain® řady 2700R a řady 3500R.
Použijte napájecí modul, 9GL.64.80. Series.LLL, který vede po horní dráze e-řetězu.®
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h