Změna jazyka :

Klíčovou výhodou našich systémů energetických řetězců je, že mohou bezpečně pojmout širokou škálu různých forem datových kabelů a dodavatelů energie v jednom systému. Ty poskytly možnosti, jak oddělit různá média. Například zachovat minimální vzdálenosti mezi kabely sběrnice a motoru. Můžete míchat pneumatiku, elektrické kabely a hydrauliku ve stejných oddílech. Kromě kvality použitých kabelů je pro životnost systému důležité i uspořádání jednotlivých kabelů v rámci energetického řetězce a prostor, který je k dispozici. Různé možnosti oddělení umožňují přizpůsobit energetické řetězy specifickým požadavkům každé aplikace. V této části jsou uvedena podrobná doporučení.
Maximální průměr kabelu odpovídá světlé výšce vybraného energetického řetězu a energetických trubek minus volný prostor. Tato minimální rezerva činí například 10 % pro elektrické kruhové kabely a 20 % pro hydraulické hadice. Energetický řetěz je ideálně vyplněn, pokud je ponechána i minimální boční mezera k dalšímu kabelu nebo ke stěně. V závislosti na povaze kabelu, dynamice a životnosti je třeba zajistit větší rezervu. Ve výjimečných případech může být plnění i těsnější. V této věci nás prosím kontaktujte.
Elektrické kabely vyžadují nejméně 10 % volného prostoru kolem dokola, hydraulické hadice 20 %.
Maximální průměr kabelu je uveden u každé řady energetických řetězů na příslušné stránce výrobku a v příslušné kapitole katalogu.

Kabely a hadice s velmi rozdílnými průměry by měly být pokládány odděleně. K tomu se používají oddělovače. Kabely a hadice se v žádném případě nesmí zamotat. Proto nesmí být světlá výška prostoru s několika podobnými kabely nebo hadicemi vedle sebe větší než jedenapůlnásobek průměru kabelu/hadice.
Hmotnost kabelu nebo hadice by měla být symetricky rozložena po celé šířce energetického řetězce. Kabely a hadice s různými materiály vnějšího pláště se nesmí lepit k sobě. Může být nutné je položit odděleně.

Rychlá a snadná online konfigurace vnitřního oddělení energetického řetězce
Kabely musí být položeny a upevněny tak, aby se mohly vždy volně pohybovat v podélném směru a nepůsobily na energetický řetěz v poloměru žádnou tahovou silou. V aplikacích s vysokými rychlostmi pohybu a četnými změnami zatížení nesmí být kabely položeny na sobě bez vodorovného oddělení. Orientační hodnoty pro tento případ jsou rychlost pojezdu nad 0,5 m/s a změny zatížení nad 10 000 p.a. Vnitřní oddělení igus® nabízí bezpečné řešení.

Poloměr ohybu vašeho energetického řetězu závisí na nejtlustším nebo nejtužším kabelu nebo hadici ve vaší náplni. Poloměry ohybu by měly být upraveny podle doporučení výrobce kabelu nebo hadice. Volba většího poloměru než minimálního prodlouží životnost. Specifikace minimálních poloměrů ohybu pro kabely a hadice se vztahuje na normální teploty. Mohou být doporučeny jiné poloměry ohybu.
Pro elektrické kabely je kulatý kabel bezpečným, modulárním a nákladově efektivním řešením pro systémy energetických řetězců.

Hydraulické hadice se při provozu nejčastěji podélně natahují. To je třeba vzít v úvahu při použití odlehčení tahu. Lze počítat s větší délkou hadice nebo zavést odlehčení tahu. V některých případech lze tolerovat jednostranné odlehčení tahu na pohyblivém konci.

Téměř ve všech případech jsou široké, hladké a zaoblené styčné plochy všech energetických řetězů/energetických trubek igus dostatečné k ochraně hydraulických hadic před oděrem. V extrémních případech lze dodatečně instalovat rollclip. V příčníku se hadice dostávají do kontaktu s řadou plastových válců, které se otáčejí spolu s nimi. Mezi extrémní případy patří obzvláště měkké materiály pláště, obzvláště malé poloměry ohybu a vysoce dynamické zatížení. Naše zkušenosti ukazují, že více než 95 % všech aplikací lze vyřešit bez rollclipů.

Rychlá a snadná online konfigurace vnitřního oddělení energetického řetězce

Energetický řetězec Shop
Více než 100 000 produktů: Od malých, středních a velkých energetických řetězců až po řešení na míru.

Znalostní báze energetický řetězec
Najděte všechny nejdůležitější informace a otázky a odpovědi o energetickém řetězci.

Online seminář
Využijte znalostí a zkušeností našich přednášejících.

Blog: dodávky energie
Zajímavé informace o dodávkách energie najdete na našem blogu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h