Změna jazyka :

vnitřní výška hi: 29 mm
vnitřní šířka Bi: 30 - 140 mm
poloměr ohybu R: 55 - 150 mm
rozteč: 22 mm

vnitřní výška hi: 29 mm
vnitřní šířka Bi: 30 - 140 mm
poloměr ohybu R: 55 - 150 mm
rozteč: 22 mm

vnitřní výška hi: 35 mm
vnitřní šířka Bi: 30 - 140 mm
poloměr ohybu R: 55 - 150 mm
rozteč: 25 mm

vnitřní výška hi: 40 mm
vnitřní šířka Bi: 40 - 300 mm
poloměr ohybu R: 63 - 200 mm
rozteč: 27,8 mm

vnitřní výška hi: 52 mm
vnitřní šířka Bi: 40 - 300 mm
poloměr ohybu R: 75 - 200 mm
rozteč: 30 mm

vnitřní výška hi: 62 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 400 mm
poloměr ohybu R: 115 mm
rozteč: 50 mm

vnitřní výška hi: 80 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 600 mm
poloměr ohybu R: 150 - 200 mm
rozteč: 65 mm
Použitím speciálního materiálu lze již tak nízkou otěruvzdornost e-řetězce® ještě výrazně snížit. Řetěz e-chain® lze proto použít i v mnoha aplikacích, kde jsou vyžadována komplikovaná speciální řešení. Byl dokončen rozsáhlý testovací program pro posuvné i nepodporované aplikace. U mnoha aplikací lze e-řetěz® ve speciálních materiálech provozovat prakticky bez otěru. Testy IPA potvrdily, že standardní e-řetězce® od společnosti igus® splňují požadavky v čistých prostorech a byly "testovány a shledány jako velmi dobré". V čistých prostorech je vyžadována velmi vysoká odolnost pohyblivých částí proti opotřebení, takže například e-řetězce®, aby splňovaly standardní požadavky pro toto citlivé prostředí, musí být vysoce odolné proti opotřebení.

Klasifikace IPA - Zpráva IG1303-640-1: ISO třída 1, podle normy DIN EN ISO 14644-1
pro řadu E61.29.050.075.0.CR při v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s

Extrémně nízká hlučnost
E61.29.070.055.0 při 1m/s = 32dB(A) podle interního testu igus® 4479.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h