Moje kontaktní osoba
Hennlich s.r.o.

Českolipská 9

Litoměřice 412 01

+420 416 711 333
+420 416 711 999

E4.1 - jediná série řetězů e-chain® pro skutečně všechny aplikace

Systém E4.1 kombinuje všechny výhody svých tří předchůdců a v dané produktové řadě je nejlepším řetězem e-chain® igus®. Série E4.1 jsou při stejných nebo menších rozměrech stabilnější než jejich předchůdci. Skoro všechny součásti příslušenství a montážní rozměry jsou stejné. Se systémem igus® E4.1 lze ještě více zvýšit životnost vašich systémů a tím snížit náklady.

Přehled výhod E4.1

Robustní, nízkohlučný, modulový. Systém E4.1 - využité výhody vyzkoušené a osvědčené řady E4.

 

Otevírání řetězu e-chain®: drážku příčníku zatlačte šroubovákem dolů. Uvolněte páčivým pohybem (proti upínce).

 

Směrová stabilita a rychlá montáž díky konstrukci vnitřních a vnějších článků. Vysoké vyztužení a únosnost při působení smykových sil díky konstrukci na pero a drážku.

 
Selekční pomůcky e-chain®

Správný e-chain® naleznete rychle zadáním konkrétních parametrů a s pomocí srovnávací tabulky.

Montáž, instruktážní video

Montážní video s přesným popisem pro spojení, rozdělení a otevření řetězů e-chain® a trubek e-tube.

Příklady aplikací

Použití v různých průmyslových odvětvích a ve zkušební laboratoři firmy igus®.

e-chain® s příčníky v každém článku, otevírání z obou stran - provedení Robust Version.
e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.21

Vnitřní výška hi: 21 mm
Vnitřní šířky Bi: 30 - 120 mm
poloměry ohybu R: 38 - 200 mm
Rozteč: 30,5 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.28

Vnitřní výška hi: 28 mm
Vnitřní šířky Bi: 40 - 300 mm
poloměry ohybu R: 55 - 250 mm
Rozteč: 46 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.32

Vnitřní výška hi: 32 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 400 mm
poloměry ohybu R: 63 - 300 mm
Rozteč: 56 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.42

Vnitřní výška hi: 42 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 400 mm
poloměry ohybu R: 75 - 350 mm
Rozteč: 67 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.56

Vnitřní výška hi: 56 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 600 mm
poloměry ohybu R: 135 - 500 mm
Rozteč: 91 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.80

Vnitřní výška hi: 80 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 600 mm
poloměry ohybu R: 150 - 1000 mm
Rozteč: 111 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.112

Vnitřní výška hi: 112 m
m Vnitřní šířky Bi: 50 - 600 mm
poloměry ohybu R: 200 - 1000 mm
Rozteč: 143 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Řada E4.162

Vnitřní výška hi: 162 mm
Vnitřní šířky Bi: 200 - 600 mm
poloměry ohybu R: 250 - 1000 mm
Rozteč: 200 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Série 800

Vnitřní výška hi: 200 m
m Vnitřní šířky Bi: 200 - 600 mm
poloměry ohybu R: 325 - 1000 mm
Rozteč: 250 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Série 840

Vnitřní výška hi: 204 m
m Vnitřní šířky Bi: 100 - 563 mm
poloměry ohybu R: 325 - 1000 mm
Rozteč: 250 mm

e-chain® s příčníkem u každého článku  
Série E4.350

Vnitřní výška hi: 350 m
m Vnitřní šířky Bi: 400 - 800 mm
poloměry ohybu R: 500 - 1000 mm
Rozteč: 470 mm

e-chain® s příčníky v každém druhém článku, otevírání z obou stran - Standard Version
e-chain® s příčníkem u každého druhého článku  
Řada H4.32

Vnitřní výška hi: 32 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 400 mm
poloměry ohybu R: 63 - 300 mm
Rozteč: 56 mm

e-chain® s příčníkem u každého druhého článku  
Řada H4.42

Vnitřní výška hi: 42 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 400 mm
poloměry ohybu R: 75 - 350 mm
Rozteč: 67 mm

e-chain® s příčníkem u každého druhého článku  
Řada H4.56

Vnitřní výška hi: 56 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 600 mm
poloměry ohybu R: 135 - 500 mm
Rozteč: 91 mm

e-chain® s příčníkem u každého druhého článku  
Řada H4.80

Vnitřní výška hi: 80 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 600 mm
poloměry ohybu R: 150 - 1000 mm
Rozteč: 111 mm

Trubka e-tube se otevírá z obou stran, víčka se mohou otevírat na závěsu – ochrana proti proniknutí třísek a nečistot.
r4  
Řada R4.28

Vnitřní výška hi: 28 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 300 mm
poloměry ohybu R: 63 - 250 mm
Rozteč: 46 mm

r4 32  
Řada R4.32

Vnitřní výška hi: 32 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 300 mm
poloměry ohybu R: 125 - 300 mm
Rozteč: 56 mm

Řada R4.42  
Řada R4.42

Vnitřní výška hi: 42 mm
Vnitřní šířky Bi: 50 - 300 mm
poloměry ohybu R: 125 - 350 mm
Rozteč: 67 mm

Řada R4.56  
Řada R4.56

Vnitřní výška hi: 56 mm
Vnitřní šířky Bi: 75 - 462 mm
poloměry ohybu R: 150 - 500 mm
Rozteč: 91 mm

Řada R4.80  
Série R4.80

Vnitřní výška hi: 80 m
m Vnitřní šířky Bi: 150 - 460 mm
poloměry ohybu R: 200 - 1000 mm
Rozteč: 111 mm

Řada R1608  
Série R1608

Vnitřní výška hi: 112 m
m Vnitřní šířky Bi: 200 - 400 mm
poloměry ohybu R: 250 - 600 mm
Rozteč: 143 mm

Řada R4.112  
Řada R4.112

Vnitřní výška hi: 112 m
m Vnitřní šířky Bi: 200 - 400 mm
poloměry ohybu R: 250 - 1000 mm
Rozteč: 143 mm

Rovnoběžné vedení vlnitých trubek

E4.1L TUB – Bezpečné vedení vlnitých trubek rovnoběžně s řetězem e-chain®

Rovnoběžné vedení vlnitých trubek    

Montážní nástroj pro sérii E4

Pro praktické otevírání a zavírání série E4 Velké úspory doby montáže

Montážní nástroj pro sérii E4    

snapclip – nacvakávací páska pro kabely

snapclip – nacvakávací páska pro kabely, jako nacvakávací boční vedení pro hadice a kabely

snapclip – nacvakávací páska pro kabely    

E4.1-e-chain® se čtyřdílnou strukturou

Hladké, ke kabelům přívětivé vnitřní povrchy

Nízkohlučný provoz díky zabudované „brzdě" na radiálních zarážkách.

Tlumiče hluku jako dodatečná možnost omezení hluku

Široký rozsah použití

Celá řada možností vnitřního rozdělení

Velké sady příslušenství

Šířky do 2000 mm díky nastavovacím článkům.

Oboustranně otevíratelné

Maximální délka pojezdu: přes 200 m.

Typická průmyslová odvětví a aplikace:

Jeřábová technika

Vnitřní jeřáby

Kompostovací systémy

Čistírny odpadních vod

Obráběcí stroje

Všeobecné strojírenství

Technologie zpracování materiálů

Chladicí technika

Stavební stroje

Obrábění dřeva

Robotika a manipulační systémy.

Ikony e4.1  

Klasifikace IPA - Zpráva IG 1303-640, testováno E4.32.10.063.0
 
41 dB(A) stanoveno v laboratoři igus®, v = 1,8 m/s samonosně
 
 
Klasifikace ESD: Elektricky vodivé verze ESD na požádání
 
Systém E4.1, vyzkoušené a testované pro velmi dlouhé pojezdy
 
 
Trubky e-tube jsou k dispozici ve vlastní konstrukci s materiálem HT proti horkým pilinám o teplotě až 850 °C

 

Klasifikace IPA

Zpráva IG 1303-640, testované řady E4.32.10.063.0