Změna jazyka :
Všestranný e-řetěz® a e-trubky pro vysokou dynamiku. Řada E4.1L byla vyvinuta s cílem spojit výhody řad E2/000 a E4.1 do jedné řady. Na jedné straně stabilita systému E4.1 a na druhé straně snadná dostupnost a montáž systému E2/000. Systém E4.1L je ideálním energetickým řetězcem pro strojírenství a systémy všeho druhu, kde musí být technické požadavky a hospodárnost v dobrém poměru.

vnitřní výška hi: 48 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 300 mm
poloměr ohybu R: 100 - 350 mm
rozteč: 67 mm
Zaujal vás systém E4.1L, ale rádi byste ho drželi v rukou, abyste se mohli definitivně rozhodnout a získat co nejlepší dojem?
Pak si u nás můžete objednat toto bezplatné pouzdro.

Montážní videa
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h