Systém E6

Energetický řetěz E6 s certifikací Fraunhofer IPA Tested Device.

E6.29

Články řetězu E6 s rozměrem 29.

E6.35

Energetický řetěz E6 s rozměrem 35 mm.

E6.40

Kabelová řetěz E6 s výškou 40 mm v bočním pohledu.

E6.52

Energetický řetěz E6 s rozměrem 52.

E6.62

Kabelový řetěz E6 s rozměrem 62 mm.

E6.80L

Kabelový řetěz E6 s vnitřní výškou 80 mm, pohled zepředu.
Energetický řetěz E6.80 s rozměrem 80.

E6.80

Energetický řetěz e-chain®, s příčkami v každém druhém článku

R6.29

Energetický řetěz R6 s kabelovým řetězem a rozměrem 29.

R6.40

Kabelový řetěz R6 s výškou 40 mm.
Energetický řetěz řady R6 s označením 52 mm.

R6.52

energetická trubka

Průvodce výběrem e-chain®

Návody k montáži

Příklady aplikací

Pokusy

Hladký chod

Hladina hluku ≤ 37 dB(A)

Realizováno v praxi

Televizní studio se dvěma stoly a stropním závěsem pro kamery a světla.

Použití u společnosti Strohmann GmbH

Průmyslové zařízení se žlutým lineárním portálem a kabelovou drag chain v výrobní hale.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace