Změna jazyka :

Klasický navíjecí pohyb na příkladu visícího energetického řetězu
Jednoduché, pomalé rotační pohyby do 225° nevyžadují přizpůsobený energetický řetězec. Pohyb se uvolňuje navíjením energetického řetězce. Takové pohyby lze realizovat pomocí běžných, lineárně se pohybujících energetických řetězců z katalogu. Není vyžadován žádný poloměr zpětného ohybu. Tato varianta je proto také cenově nejvýhodnějším způsobem realizace rotačního pohybu.
Typické oblasti použití: Obecné strojírenství a strojírenská výroba, výrobní systémy, manipulace s materiálem, obráběcí stroje.
Oblasti použití
Doporučení produktů
Objevte svět rotačních zdrojů energie igus® pro bezpečnou přepravu energie, dat, kapalin a vzduchu pod úhlem otáčení až 7 000 stupňů.
Rozsáhlý výběr různých energetických řetězů nabízí díky své modularitě, univerzálnosti a vysoké stabilitě četná řešení pro mnoho aplikací.

Deset cenných rad pro správné vedení žlabů pro obvodové moduly, pokud si je chcete navrhnout sami. Vyvarujte se chyb, které mohou zhoršit životnost vašeho systému nebo dokonce vést k jeho poruše.
Z obsahu: Zpracujte si návod na použití obvodů pro výrobu obvodů pro elektroinstalaci:
- Jak správně naplánovat vodicí žlaby?
- Tipy pro vedení kabelů
- Omezení maximálního úhlu natočení
- Generování dat CAD pro kanály a celé moduly
Stáhněte si 10 tipů nyní zdarma. Jsme vám také kdykoli k dispozici, abychom vám osobně pomohli a poradili.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h