Energetický řetězec odolný vůči čipům

Energetické řetězy odolné proti pilinám až do teploty +850 °C

igumid® HT v testu

Množství (g) spálených třísek v závislosti na teplotě

Energetický řetězec odolný vůči třískám do +120 °C

Energetické řetězy e-chain série R2.1

Energetické řetězy e-chain série R2.1

  • Vnitřní výšky: 26 až 75 mm
  • nákladově efektivní
  • Tichý provoz díky vestavěné brzdě
RX trubka

RX trubka

  • Vnitřní výšky: 42 až 73 mm
  • IP testováno společností TÜV NORD CERT GmbH
  • Zaoblený obrys umožňuje, aby se třísky jednoduše odrazily
Další energetické řetězy odolné proti pilinám

Další energetické řetězy odolné proti pilinám

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace