Změna jazyka :

V tomto provedení jsou na boku řetězového článku každých 1 000 až 2 000 mm připevněny speciální plastové posuvné vodicí prvky. Funkce těchto vodicích prvků je podobná jako u centroplánů používaných na plachetnicích. Některé z těchto středových desek jsou konstruovány tak, že se při kontaktu s pevnou zemí vyklopí a umožní lodi pokračovat v jízdě. Podobně se posuvné vodicí prvky u autoglide zvedají a klesají v závislosti na jejich poloze jako spodní nebo horní dráha řetězu. Zajišťují přesné boční vedení a čisté klouzání elektronického řetězu®.
Posuvné vodicí prvky jsou namontovány na každém 24. článku řetězu od pevného konce e-řetězu®.
Řada 2400/2450/2480/2500 až do délky 10 m možná bez podlahových vodítek.
dvoudílný e-řetěz®, lze otevřít na jedné straně.

vnitřní výška Hi: 25 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 125
poloměr ohybu R: 55 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 25 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 103 mm
poloměr ohybu R: 55 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 25 mm
vnitřní šířka Bi: 55 - 103 mm
poloměr ohybu R: 55 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 25 mm
vnitřní šířka Bi: 25 - 125 mm
poloměr ohybu R: 55 - 250 mm
dvoudílný e-řetěz®, lze otevřít na jedné straně.

vnitřní výška Hi: 35 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 175
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 35 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 125 mm
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 35 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 100 mm
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm

vnitřní výška Hi: 35 mm
vnitřní šířka Bi: 50 - 175 mm
poloměr ohybu R: 63 - 250 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h