Změna jazyka :

vnitřní výška Hi: 56 mm
vnitřní šířka Bi: 112 - 262 mm
poloměr ohybu R: 135 - 500 mm
Pro autoglide E4.1AG jsou k dispozici jednoduché vodicí prvky pro rychlou instalaci na zem. Excentrické vodicí prvky pro přejezd přes podlahu (1) se připevňují k zemi každé 2 metry. Kluzák (2) připevněný k pohyblivému konci navléká energetický řetěz a udržuje jej bezpečně na dráze.
Číslo dílu Vodicí lišta podlahy (1)
Pro řadu e-chain®
AG.380.BF
univerzální
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Č. dílu Kluzák (2)
Pro řadu e-chain®
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h