Změna jazyka :
Modulární koncepce držáku s otevíracím mechanismem E4Q: přizpůsobte energetický řetěz individuálně průměru hadice. Snadná instalace bez použití nářadí a případná výměna hadice. Použitím držáků místo otevíracích lišt lze vnitřek energetického řetězu enormně zvětšit, takže lze bezpečně vést i velké sací hadice. Plnicí prostor lze dále rozdělit pomocí programu speciálních vnitřních dělících prvků chránících kabely, takže je možné z modulárního systému kombinovat kabely a hadice podle vašich požadavků.

| Díl č. | (1) Boční adaptér | (2) Výškový adaptér | (3) Příčka | (4) Průměr d ≤ ø [mm] | vnitřní šířka e-řetězce® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Díl č. | vnitřní výškový nástavec hi1 / hi2 [mm] | Vnější výškový nástavec ha1 / ha2 [mm] | Rozšiřující příčka s průhlednou šířkou Bi1 [mm] | vnitřní šířka e-řetězce® Bi2 [mm] | Vnější šířka e-řetězce® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*K dispozici na vyžádání
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h