Změna jazyka :
Těžba ropy ze země vyžaduje hlubinné vrtné soupravy s horním pohonem. Často se jedná o extrémní podmínky: vítr a počasí, nečistoty a náročné zacházení se systémy a zařízeními ovlivňují součásti stroje. Při vedení kabelů se výrobci a provozovatelé dosud spoléhali na servisní smyčky, které s sebou často nesou řadu problémů. Kabely se mohou pohybovat v servisních smyčkách, které nemají definovaný poloměr ohybu. V extrémně větrných podmínkách se může volně visící servisní smyčka zachytit o stožár nebo osvětlovací soustavu a utrhnout se. Dalším problémem je, že v případě poruchy jedné hadice je nutné vyměnit celý balík hadic. Pro spolehlivé vedení kabelů, a to i těch s velkým průřezem a velkou hmotností, v závěsných aplikacích vyvinula společnost igus smyčku e-loop.
Smyčka e-loop kombinuje výhody plastového energetického řetězu s výhodami vysokopevnostního tažného lana. Tažné síly jsou přenášeny na montážní konzoly a konstrukci pomocí tažného lana uvnitř energetického řetězu. Smyčka e-loop se používá nejen v ropném a plynárenském průmyslu, ale také v pobřežním průmyslu, při zásobování elektrickou energií z pobřeží, u stavebních strojů a větrných turbín.


1Aplatí prořetězy o délce až 50 metrů. Maximální přídavné zatížení pro delší energetické řetězy na vyžádání.
| Díl č. | Vnitřní šířka<br>Bi [mm] | Vnější šířka Ba [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Průměr kabelu [mm] | Hmotnost náplně [kg/m]1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 50 |
| ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
| ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 70 |
| ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |

1Týká seřetězů o délce až 50 metrů. Maximální přídavné zatížení pro delší energetické řetězy na vyžádání.
| Díl č. | Vnitřní šířka<br>Bi [mm] | Vnější šířka Ba [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Průměr kabelu [mm] | Hmotnost náplně [kg/m]1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 50 |
| ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 50 |
Servisní smyčka se používá k vedení kabelů a hadic v závěsných aplikacích, např. jako přívod energie na horním pohonu. Pro tento účel se kabely často lisují dohromady v hadicovém balíku.
Aby bylo zajištěno bezpečné vedení kabelů velkých průřezů a velkých hmotností v závěsných aplikacích, vyvinula společnost igus jako alternativu k servisní smyčce smyčku e-loop. Jedná se o kruhový trojrozměrný modulární systém, který dokáže bez namáhání pohybovat kabely s definovaným poloměrem ohybu. Kabely lze používat jednotlivě a vyměňovat je při údržbě. Také články řetězu lze kdykoli vyměnit.
Nový zdroj energie od společnosti igus je postaven na plastovém laně s vysokou pevností v tahu, které absorbuje tahové síly kabelů. Lano se skládá ze syntetických plastových vláken, díky čemuž je odolné proti zlomení, povětrnostním vlivům, pružné a nekorodující.
Odpojte, položte, odšroubujte, vyměňte kabel(y), zašroubujte, znovu namontujte. Údržba je kompletní díky jednoduché modulární konstrukci energetického řetězu. V případě nouze by měl být náhradní řetěz vždy k dispozici, aby se předešlo prostojům.
Společnost igus dodává smyčku e-loop tak, jak si přejete: buď kompletně smontovanou, nebo zavěšenou na bubnu nebo na paletě. Na konci smyčky e-loop je definovaný závit pro dodatečnou montáž. O montáž se rád postará náš montážní tým.
Jednotlivé články řetězu jsou zajištěny šroubovými spoji, takže žádné součásti nemohou vypadnout.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h