E4.1R energetický řetězec rol-e

Snížení hluku a vibrací, díky čemuž je zapotřebí méně energie pohonu.

Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Produktová řada

Díl č.Vnitřní výška [mm]Vnější výška [mm]Vnitřní šířka [mm]Vnější šířka [mm]Poloměr ohybu [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462115 - 300
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500
Dodací lhůty

Proč role v e-řetězci®...

Řetězy rol e-chain
Řetězy rol e-chain

Modulární systém energetických řetězů řady E4.1 pro dlouhé jízdní vzdálenosti

Série E4.1

Řada E4.1R jako rozšiřující sada

Kluzné podložky pro energetické řetězy

Nejdelší polymerový energetický řetěz s délkou dráhy 615 m pochází od společnosti igus.

Příklad aplikace systému E4.1

"Válečky v článcích řetězu enormně snižují koeficient tření na dlouhé dráhy. Díky tomu lze ušetřit až 57 % hnací energie potřebné k pohybu energetického řetězového systému."

Mohly by vás zajímat také následující položky

Energetické řetězy
Ke standardnímu sortimentu
Konfigurátor energetických řetězů
Přejít na konfigurátor
Potenciál úspory energetických řetězců
K potenciálu úspor
Recyklační program

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace